Homologación
Material
Tornillo de cierre, material unión atornillada: PA, rosca de conexión: M12 x 1,5, color: negro intenso RAL 9005, con anillo tórico
Tornillo de cierre, material unión atornillada: PA, rosca de conexión: M12 x 1,5, color: gris luminoso RAL 7035, con anillo tórico
Tornillo de cierre, material unión atornillada: PA, rosca de conexión: M16 x 1,5, color: negro intenso RAL 9005, con anillo tórico
Tornillo de cierre, material unión atornillada: PA, rosca de conexión: M16 x 1,5, color: gris luminoso RAL 7035, con anillo tórico
Prensaestopas, material unión atornillada: PA, diámetro exterior del cable 4 mm ... 8 mm, apantallamiento: no, rosca de conexión: M16 x 1,5, color: gris luminoso RAL 7035
Prensaestopas, material unión atornillada: PA, diámetro exterior del cable 10 mm ... 14 mm, apantallamiento: no, rosca de conexión: M20 x 1,5, color: gris luminoso RAL 7035
Prensaestopas, material unión atornillada: PA, diámetro exterior del cable 13 mm ... 18 mm, apantallamiento: no, rosca de conexión: M25 x 1,5, color: gris luminoso RAL 7035
Prensaestopas, material unión atornillada: PA, diámetro exterior del cable 18 mm ... 25 mm, apantallamiento: no, rosca de conexión: M32 x 1,5, color: gris luminoso RAL 7035
Prensaestopas, material unión atornillada: PA, diámetro exterior del cable 22 mm ... 32 mm, apantallamiento: no, rosca de conexión: M40 x 1,5, color: gris luminoso RAL 7035
Prensaestopas, material unión atornillada: PA, diámetro exterior del cable 4 mm ... 8 mm, apantallamiento: no, rosca de conexión: M16 x 1,5, color: gris plata RAL 7001
"$pageName" en