Lista de productos sistema de guía de cables

Filtro

3 resultados

Sistema de guía de cables - CGS 50 - 3071400

Sistema de guía de cables, con articulación giratoria cerrada, longitud: 218 mm, anchura: 68 mm, altura: 140,5 mm, diámetro: 42 mm, color: gris

Precio cliente:

Sistema de guía de cables - CGSA 50 - 3071401

Sistema de guía de cables, con articulación giratoria para abrir, longitud: 218 mm, anchura: 68 mm, altura: 140,5 mm, diámetro: 42 mm, color: gris

Precio cliente:

Cobertor - CGS-AH 50 SET - 3071410

Cobertor, embalados por pares, longitud: 214 mm, anchura: 63 mm, altura: 54,5 mm, color: gris

Precio cliente:
3 Resultados
 

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380