Homologación
Interfaz de red
Función
Índice de protección
Velocidad de transmisión
Inline, Acoplador de bus, INTERBUS, Conector apantallado Inline, velocidad de transmisión en el bus local: 500 kBit/s, índice de protección: IP20, incluidos conectores Inline y campos de rotulación
Inline, Acoplador de bus, INTERBUS, Conector hembra D-SUB-9 /conector macho D-SUB-9, velocidad de transmisión en el bus local: 500 kBit/s, índice de protección: IP20, incluidos Inline conector y superficie de rotulación
Inline, Acoplador de bus, INTERBUS, Conector F-SMA, Conexión del cable de fibra óptica inclinado 45°, velocidad de transmisión en el bus local: 500 kBit/s, índice de protección: IP20, incluidos Inline conector y superficie de rotulación
Inline, Acoplador de bus, INTERBUS, Conector F-SMA, derivación de bus remoto integrada, velocidad de transmisión en el bus local: 500 kBit/s, índice de protección: IP20, incluidos Inline conector y superficie de rotulación
Inline, Block IO, INTERBUS, Conector apantallado Inline, Entradas digitales: 32, 24 V DC, técnica de conexión: 3 conductores, índice de protección: IP20, incluidos conectores Inline y campos
Inline, Block IO, INTERBUS, Conector apantallado Inline, Salidas digitales: 32, 24 V DC, 500 mA, técnica de conexión: 3 conductores, índice de protección: IP20, incluidos conectores Inline y campos
Inline, Block IO, INTERBUS, Conector apantallado Inline, Entradas digitales: 16, 24 V DC, técnica de conexión: 3 conductores, Salidas digitales: 16, 24 V DC, 500 mA, técnica de conexión: 3 conductores, índice de protección: IP20, incluidos conectores Inline y campos
Inline, Block IO, INTERBUS, Conector hembra D-SUB-9 /conector macho D-SUB-9, Entradas digitales: 16, 24 V DC, técnica de conexión: 3 conductores, Salidas digitales: 16, 24 V DC, 500 mA, técnica de conexión: 3 conductores, índice de protección: IP20, incluidos conectores Inline y campos
El equipo Stand-Alone para INTERBUS tiene 8 entradas digitales. La conexión M12 se efectúa a través de la técnica de conexión rápida. La alimentación de 24 V CC está protegida contra cortocircuitos y sobrecarga. La corriente nominal del aparato es de 600 mA.
El equipo Stand-Alone para INTERBUS tiene 16 entradas digitales. La conexión M12 se efectúa a través de la técnica de conexión rápida. La alimentación de 24 V CC está protegida contra cortocircuitos y sobrecarga. La corriente nominal del aparato es de 1,2 A.
"$pageName" en