Lista de productos Fotovoltaica integrada de fábrica

Filtro

2 resultados

PV-JB 2,5/ 1-R 50 PXC - 1705131

Elemento de conexión fotovoltaico, corriente nominal: 15 A, tensión nominal: 1000 V, anchura: 40,4 mm, tipo de conexión: Por resorte, color: negro. Solo con cable solar (TÜV) RADOX® Solar de Huber & Suhner

Precio cliente:

PV-JB 2,5/ 1-L 50 PXC - 1705132

Elemento de conexión fotovoltaico, corriente nominal: 15 A, tensión nominal: 1000 V, anchura: 40,4 mm, tipo de conexión: Extremo de cable libre, color: negro. Solo con cable solar (TÜV) RADOX® Solar de Huber & Suhner

Precio cliente:
2 Resultados
 

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380