Homologación
Memoria de datos
Memoria de datos
Procesador
Box PC (BPC) industrial con grado de protección IP 30, variante sin ventilador y con procesador Intel®Atom™ E3845 con hasta 4 GB de RAM. Las opciones de memoria de masa incluyen HDD y SSD.
Box-PC (BPC) industrial Valueline® variante sin ventilador con índice de protección IP30 y procesador Intel® Celeron® N2930. RAM de hasta 8 GB. Las opciones de memoria masiva incluyen HDD y SSD. Se dispone de un slot opcional para tarjeta PCI o PCIe.
Box-PC (BPC) industrial con grado de protección IP30, variante sin ventilador y con procesador Intel® Core™ i3-4010U. RAM de hasta 16 GB. Las opciones de memoria masiva incluyen HDD y SSD. Se dispone de un slot opcional para tarjeta PCI o PCIe.
Box-PC (BPC) industrial Valueline® variante sin ventilador con índice de protección IP30 y procesador Intel® Core™ i5-4300U con hasta 16 GB de RAM. Las opciones de memoria masiva incluyen HDD y SSD. Se dispone de un slot opcional para tarjeta PCI o PCIe.
Box PC (BPC) industrial Valueline® con índice de protección IP30 y amplificador de convección totalmente sellado y procesador Intel® Core™ i7-6822EQ. RAM de hasta 32 GB. Las opciones de memoria masiva incluyen HDD y SSD. Se dispone de un slot opcional individual para tarjeta PCI o PCIe.
Box-PC (BPC) industrial con conformidad IP20, sin ventilador, con procesador Dual-Core Intel® Celeron ® N3350 de gran eficiencia energética, 4 GB RAM, memoria masiva M.2, slot abierto Mini-PCIe y conectividad inalámbrica opcional.
Box-PC (BPC) industrial con conformidad IP20, sin ventilador, con procesador Quad-Core Intel® Pentium ® N4200 de gran eficiencia energética, 8 GB RAM, memoria masiva M.2, slot abierto Mini-PCIe y conectividad inalámbrica opcional.
Box PC (BPC) con conformidad IP20 y potente procesador Quad Core Intel® Core™ i5-7442EQ con 8 GB RAM, memoria de masa M.2 y conectividad inalámbrica opcional
Box-PC (BPC) industrial Valueline® variante sin ventilador con índice de protección IP20. Procesador Intel® Celeron®-Quad-Core N2930 de alto rendimiento energético. RAM de hasta 8 GB. Opciones de memoria masiva en formato CFast®, HDD y SSD.
Box-PC (BPC) industrial sin ventilador, grado de protección IP20, con procesador Quad-Core Intel® Celeron® N2930 enérgeticamente eficiente. Opciones de memoria masiva en los formatos CFast, HDD y SSD.
"$pageName" en