Tipo de conexión
Corriente asignada a 20 °C
Sistema enchufable
Familia de productos
Familia de productos
Paso
Homologación
Tipo de contacto
Embalaje
Clavija de enchufe SMD, Corriente nominal con 20 °C: 1,4 A, Tensión de prueba: 500 V AC, número de polos: 12, paso: 1,27 mm, color: negro, superficie contactos: Oro, montaje: Soldadura SMD
Clavija de enchufe SMD, Corriente nominal con 20 °C: 1,4 A, Tensión de prueba: 500 V AC, número de polos: 16, paso: 1,27 mm, color: negro, superficie contactos: Oro, montaje: Soldadura SMD
Clavija de enchufe SMD, Corriente nominal con 20 °C: 1,4 A, Tensión de prueba: 500 V AC, número de polos: 20, paso: 1,27 mm, color: negro, superficie contactos: Oro, montaje: Soldadura SMD
Clavija de enchufe SMD, Corriente nominal con 20 °C: 1,4 A, Tensión de prueba: 500 V AC, número de polos: 26, paso: 1,27 mm, color: negro, superficie contactos: Oro, montaje: Soldadura SMD
Clavija de enchufe SMD, Corriente nominal con 20 °C: 1,4 A, Tensión de prueba: 500 V AC, número de polos: 32, paso: 1,27 mm, color: negro, superficie contactos: Oro, montaje: Soldadura SMD
Clavija de enchufe SMD, Corriente nominal con 20 °C: 1,4 A, Tensión de prueba: 500 V AC, número de polos: 40, paso: 1,27 mm, color: negro, superficie contactos: Oro, montaje: Soldadura SMD
Clavija de enchufe SMD, Corriente nominal con 20 °C: 1,4 A, Tensión de prueba: 500 V AC, número de polos: 50, paso: 1,27 mm, color: negro, superficie contactos: Oro, montaje: Soldadura SMD
Clavija de enchufe SMD, Corriente nominal con 20 °C: 1,4 A, Tensión de prueba: 500 V AC, número de polos: 68, paso: 1,27 mm, color: negro, superficie contactos: Oro, montaje: Soldadura SMD
Clavija de enchufe SMD, Corriente nominal con 20 °C: 1,4 A, Tensión de prueba: 500 V AC, número de polos: 80, paso: 1,27 mm, color: negro, superficie contactos: Oro, montaje: Soldadura SMD
Clavija de enchufe SMD, Corriente nominal con 20 °C: 1,4 A, Tensión de prueba: 500 V AC, número de polos: 12, paso: 1,27 mm, color: negro, superficie contactos: Oro, montaje: Soldadura SMD
"$pageName" en