Homologación
Técnica de conexión de nivel de campo
Técnica de conexión, nivel de mando
El módulo de base VIP con accesorios de entrada/salida (IOA) hace posible una configuración universal de canales. Este módulo cuenta con señalizaciones para los canales 1–8.
El módulo de base VIP con accesorios de entrada/salida (IOA) hace posible una configuración universal de canales. Este módulo cuenta con señalizaciones para los canales 9–16.
El módulo de base VIP con accesorios de entrada/salida (IOA) hace posible una configuración universal de canales. Este módulo cuenta con señalizaciones para los canales 17–24.
El módulo de base VIP con accesorios de entrada/salida (IOA) hace posible una configuración universal de canales. Este módulo cuenta con señalizaciones para los canales 25–32.
El módulo de base VIP con accesorios de entrada/salida (IOA) hace posible una configuración universal de canales. Este módulo cuenta con señalizaciones para los canales 1–8, así como con un correspondiente revestimiento del equipamiento de las placas de circuito impreso.
El módulo de base VIP con accesorios de entrada/salida (IOA) hace posible una configuración universal de canales. Este módulo cuenta con señalizaciones para los canales 9–16, así como con un correspondiente revestimiento del equipamiento de las placas de circuito impreso.
El módulo de base VIP con accesorios de entrada/salida (IOA) hace posible una configuración universal de canales. Este módulo cuenta con señalizaciones para los canales 17–24, así como con un correspondiente revestimiento del equipamiento de las placas de circuito impreso.
El módulo de base VIP con accesorios de entrada/salida (IOA) hace posible una configuración universal de canales. Este módulo cuenta con señalizaciones para los canales 25–32, así como con un correspondiente revestimiento del equipamiento de las placas de circuito impreso.
El módulo de base VIP con accesorios de entrada/salida (IOA) hace posible una configuración universal de canales. Mediante el conector D-SUB 25, este módulo es compatible con el PLS del Foxboro serie I/A.
El módulo de base VIP con accesorios de entrada/salida (IOA) permite una configuración universal de canales. Mediante el conector D-SUB 50, este módulo es compatible en cuanto a pines con la serie Tricon CX DCS.
"$pageName" en