Homologación
Lenguaje de programación
Temperatura ambiente (servicio)
Bus de campo
Herramienta para ingeniería
El set consta de
Interfaces
Memoria de datos
Memoria de programación
Memoria de datos remanente
Número de entradas de contador
Axiocontrol para el control directo de E/S Axioline F. Con 3 interfaces Ethernet para conexión adicional de E/S descentralizadas mediante PROFINET, Modbus TCP o TCP/IP. Programación según IEC 61131-3. Conector de conexión y superficie para rotulado incluidos.
Control axial para el sistema de mando directo de E/S Axioline. Con 2 interfaces Ethernet y posibilidad de programación conforme a IEC 61131-3. Completo con conector y superficie de rotulación.
Axiocontrol para el sistema de mando directo de E/S Axioline. Con 2 interfaces Ethernet, rango de temperatura ampliado y posibilidad de programación conforme a IEC 61131-3. Completo con conector y superficie de rotulación.
PLCnext Control para el control directo de E/S Axioline F. Con dos interfaces Ethernet. Completo con conector de conexión y módulo de zócalo de bus.
Kit de inicio AXC F 2152 incluido PLCnext Control AXC F 2152, interruptor de tensión, módulo de entrada y salida digital, módulo de entrada y salida analógico, potenciómetro, módulo de interruptores, licencia PROFICLOUD y fuente de alimentación, patch cable, conectores para países y documentación.
PLCnext Control para el control directo de E/S Axioline F. Con tres interfaces Ethernet independientes. Completo con conector de conexión y módulo de zócalo de bus.
Kit de inicio PLCnext Technology que incluye PLCnext Control AXC F 2152, módulos de E/S AXL Smart Elements DI16/DO16/AI4, potenciómetro deslizante, pulsadores, adaptador de red y patch cable.
PLCnext Control para el control directo de E/S Axioline F. Con dos interfaces Ethernet. Completo con conector de conexión y módulo de zócalo de bus.
"$pageName" en