Homologación
Aquí selecciona la construcción de la conexión enchufable 1 en el cable.
Diseño, cabecera 1
Medio de transmisión
Cable de fibra óptica confeccionado, cable break-out, fibra PCF 200/230 μm, SC-RJ/IP20 en SC-RJ/IP20, para la disposición en el interior de armarios de control, longitud: 1 m
Cable de fibra óptica confeccionado, cable break-out, fibra PCF 200/230 μm, SC-RJ/IP20 en SC-RJ/IP20, para la disposición en el interior de armarios de control, longitud: 2 m
Cable de fibra óptica confeccionado, cable break-out, fibra PCF 200/230 μm, SC-RJ/IP20 en SC-RJ/IP20, para la disposición en el interior de armarios de control, longitud: 5 m
Cable de fibra óptica confeccionado, cable break-out, fibra PCF 200/230 μm, SC-RJ/IP20 en FSMA/IP20, para la disposición en el interior de armarios de control, longitud: 1 m
Cable de fibra óptica confeccionado, cable break-out, fibra PCF 200/230 μm, SC-RJ/IP20 en FSMA/IP20, para la disposición en el interior de armarios de control, longitud: 2 m
Cable de fibra óptica confeccionado, cable break-out, fibra PCF 200/230 μm, SC-RJ/IP20 en FSMA/IP20, para la disposición en el interior de armarios de control, longitud: 5 m
Cable de fibra óptica confeccionado, cable breakout, fibra de polímero de 980/1000 μm, SC-RJ/IP20 a SC-RJ/IP20, para la colocación dentro de armarios de control, el cable es adecuado para el uso en exteriores con protección UV, longitud: 5 m
Cable de fibra óptica confeccionado, cable breakout, fibra de polímero de 980/1000 μm, SC-RJ/IP20 a SC-RJ/IP20, para la colocación dentro de armarios de control, el cable es adecuado para el uso en exteriores con protección UV, longitud: 1 m
Cable de fibra óptica confeccionado, cable break-out, fibra de polímero de 980/1000 μm, SC-RJ/IP20 a FSMA/IP20, para la colocación dentro de armarios de control, el cable es adecuado para el uso en exteriores con protección UV, longitud: 1 m
Cable de fibra óptica confeccionado, cable break-out, fibra de polímero de 980/1000 μm, SC-RJ/IP20 a FSMA/IP20, para la colocación dentro de armarios de control, el cable es adecuado para el uso en exteriores con protección UV, longitud: 2 m
"$pageName" en