Lista de productos Antenas y cables

Filtro

47 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FREQUENCY_BAND_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Banda de frecuencia

  • Otras opciones
    Cerrar

    Banda de frecuencia



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Antena - ANT-OMNI-868-01 - 2702136

Antena omnidireccional, 868 MHz, ganancia: 4 dBi, polarización: lineal, ángulo de apertura: h/v 360°/30°, índice de protección: IP67, resistente al agua de mar, conexión: N (hembra), incl. soporte de montaje y abrazaderas de mástil, homologación ATEX e IECEx

Precio cliente:

Antena - ANT-DIR-868-01 - 2702137

Antena omnidireccional, 868 MHz, ganancia: 3,5 dBi, polarización: circular, ángulo de apertura: h/v 135°/90°, índice de protección: IP67, resistente al agua de mar, conexión: N (hembra), incl. soporte de montaje y abrazaderas de mástil, homologación ATEX e IECEx

Precio cliente:

Antena - TC ANT MOBILE/GPS - 2903590

Antena GPS de radiotelefonía móvil combinada con característica omnidireccional, cable de antena de 2 m con conector circular (GSM/UMTS) y conector circular R-SMA (GPS)

Precio cliente:

Antena - PSI-GSM/UMTS-QB-ANT - 2313371

Antena GSM-UMTS, con característica omnidireccional, cable de antena de 2 m con conector cilíndrico IP65 SMA

Precio cliente:

Antena - TC ANT MOBILE WALL 5M - 2702273

Antena de radio móvil multibanda con soporte de montaje para montaje exterior. Cable de antena de 5 m con conector cilíndrico SMA

Precio cliente:

Antena - RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-2-1 - 2867461

Antena omnidireccional, 2,4 GHz, ganancia: 2 dBi, polarización: lineal, ángulo de apertura: h/v 360°/75°, índice de protección: IP65, conexión: MCX (macho), incl. cable de conexión de 1,5 m y soportes de montaje para montaje mural

Precio cliente:

Antena - RAD-ISM-2400-ANT-PAN- 8-0 - 2867610

Antena direccional, 2,4 GHz, ganancia: 8 dBi, polarización: lineal, ángulo de apertura: h/v 75°/70°, índice de protección: IP55, conexión: SMA (hembra), incl. soporte de montaje y abrazaderas de mástil

Precio cliente:

Antena - RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-9-0 - 2867623

Antena omnidireccional, 2,4 GHz, ganancia: 9 dBi, polarización: lineal, ángulo de apertura: h/v 360°/15°, índice de protección: IP65, conexión: N (hembra), incl. soporte de montaje y abrazaderas de mástil

Precio cliente:

Antena - RAD-ISM-2400-ANT-PAR-19-0 - 2867885

Antena direccional, 2,4 GHz, ganancia: 19 dBi, polarización: lineal, ángulo de apertura: h/v 17°/11°, índice de protección: IP65, conexión: N (hembra), incl. soporte de montaje y abrazaderas de mástil

Precio cliente:

Antena - RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-5-0 - 2884923

Antena omnidireccional, 2,4 GHz, ganancia: 5 dBi, polarización: lineal, ángulo de apertura: h/v 360°/45°, índice de protección: IP55, conexión: SMA (macho)

Precio cliente:
47 Resultados

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380