Lista de productos antenas y cables

Filtro

55 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FREQUENCY_BAND_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Banda de frecuencia

  • Otras opciones
    Cerrar

    Banda de frecuencia



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Antena - TC ANT MOBILE CABINET 10M - 1046361

Antena de radio móvil para montaje en el armario de control, cable de antena de 10 m con conector cilíndrico SMA

Precio cliente:

Antena - ANT-OMNI-868-01 - 2702136

Antena omnidireccional, 868 MHz, ganancia: 4 dBi, polarización: lineal, ángulo de apertura: h/v 360°/30°, índice de protección: IP67, resistente al agua de mar, conexión: N (hembra), incl. soporte de montaje y abrazaderas de mástil, homologación ATEX e IECEx

Precio cliente:

Antena - ANT-DIR-868-01 - 2702137

Antena direccional, 868 MHz, ganancia: 3,5 dBi, polarización: circular, ángulo de apertura: h/v 135°/90°, índice de protección: IP67, resistente al agua de mar, conexión: N (hembra), incl. soporte de montaje y abrazaderas de mástil, homologación ATEX e IECEx

Precio cliente:

Antena - ANT-OMNI-VAN-868-01 - 1090616

Antena omnidireccional con protección antivandálica, 868 MHz, ganancia: 2,5 dBi, polarización: lineal vertical, ángulo de apertura: h/v 360°/55°, índice de protección: IP67, resistencia a choques: IK08, conexión: N (hembra), para el montaje en armario de control, montaje mural opcional

Precio cliente:

Antena - TC ANT MOBILE/GPS - 2903590

Antena GPS de radiotelefonía móvil combinada con característica omnidireccional, cable de antena de 2 m con conector circular (GSM/UMTS) y conector circular R-SMA (GPS)

Precio cliente:

Antena - PSI-GSM/UMTS-QB-ANT - 2313371

Antena GSM-UMTS, con característica omnidireccional, cable de antena de 2 m con conector cilíndrico SMA

Precio cliente:

Antena - TC ANT MOBILE WALL 5M - 2702273

Antena de radiotelefonía móvil multibanda con soporte de montaje para instalar en exteriores, 5 m de cable de antena con conector redondo SMA, apto para LTE/4G

Precio cliente:

Antena - TC ANT MOBILE WALL 0,5M - 2702274

Antena de radio móvil multibanda para montaje mural, 0,5 m de cable de antena, con conector cilíndrico SMA, apto para LTE/4G

Precio cliente:

Antena - RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-9-0 - 2867623

Antena omnidireccional, 2,4 GHz, ganancia: 9 dBi, polarización: lineal, ángulo de apertura: h/v 360°/15°, índice de protección: IP65, conexión: N (hembra), incl. soporte de montaje y abrazaderas de mástil

Precio cliente:

Antena - RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-5-0 - 2884923

Antena omnidireccional, 2,4 GHz, ganancia: 5 dBi, polarización: lineal, ángulo de apertura: h/v 360°/45°, índice de protección: IP55, conexión: SMA (macho)

Precio cliente:
55 Resultados

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380