Señal de entrada
Señal de entrada
Homologación
Tipo de señal de salida
Tipo de señal de entrada
Tipo de conexión
Amplificador de separación de 3 vías configurable con una separación galvánica segura, 24 V, puente para tuberías y cables. Interruptor DIP frontal, más de 1600 conversiones de señales ajustables. Configuración de encargo, conexión por tornillo, SIL
Amplificador de separación con separación galvánica y amplia gama de alimentación (24 V ... 230 V CA/CC) Interruptor DIP frontal, más de 1600 conversiones de señales ajustables. Configuración estándar ( IN 0 ... 10 V / OUT 0 ... 20 mA), conexión por tornillo, SIL
Amplificador de separación de 3 vías configurable con una separación galvánica segura, 24 V, puente para tuberías y cables. Interruptor DIP frontal, más de 1600 conversiones de señales ajustables. Configuración estándar ( IN 0 ... 10 V / OUT 0 ... 20 mA), conexión por tornillo, SIL
Amplificador de separación configurable con separación galvánica, segura y amplia gama de alimentación (24 V ... 230 V CA/CC). Interruptor DIP frontal, más de 1600 conversiones de señales ajustables. Configuración de encargo, conexión por tornillo, SIL
Amplificador de separación de 3 vías configurable con una separación galvánica segura, 24 V, puente para tuberías y cables. Interruptor DIP frontal, más de 1600 conversiones de señales ajustables. Configuración estándar ( IN 0 ... 10 V / OUT 0 ... 20 mA), conexión por resortes, SIL
Amplificador de separación con separación galvánica segura y amplia gama de alimentación (24 V ... 230 V CA/CC). Interruptor DIP frontal, más de 1600 conversiones de señales ajustables. Configuración estándar ( IN 0 ... 10 V / OUT 0 ... 20 mA), conexión por resortes, SIL
Amplificador de separación de 3 vías configurable con una separación galvánica segura, 24 V, puente para tuberías y cables. Interruptor DIP frontal, más de 1600 conversiones de señales ajustables. Configuración de encargo, conexión por resortes, SIL
Amplificador de separación configurable con separación galvánica segura y amplia gama de alimentación (24 V ... 230 V CA/CC). Interruptor DIP frontal, más de 1600 conversiones de señales ajustables. Configuración de encargo, conexión por resortes, SIL
Amplificador separador de alimentación y amplificador separador de entrada Ex i, HART. Transmite señales de 0/4-20 mA alimentadas o activas desde la zona Ex a una carga (activa o pasiva) hasta la zona segura. Separación galvánica de 3 vías, SIL 2 según IEC 61508, con conexión por tornillo
Acondicionador de señal de alimentación de transductor de potencia de seguridad intrínseca y acondicionador de señal de entrada, transparente HART. Transfiere señales alimentadas o activadas 0/4-20 mA separadas galvánicamente desde la zona Ex a dos cargas en la zona segura. Separación galvánica de 4 vías, conexión por tornillo, SIL, PL.
"$pageName" en