Homologación
Puente de cableado para la conexión de tres descargadores de corrientes de rayo FLASHTRAB SEC HYBRID con un descargador de arco N/PE en una conexión 3+1 para sistemas TN-S-/TT. Con paso de 17,5 mm, monofásico, de 8 polos, sección de 35 mm² con carcasa de plástico estable para la protección contra contactos accidentales necesaria al utilizarse como puente de conductor neutro.
Puente para cableado para módulos con paso de conexión de 17,5 mm, monofásico, de 2 polos
Puente para cableado para módulos con paso de conexión de 17,5 mm, monofásico, de 3 polos
Puente para cableado para módulos con paso de conexión de 17,5 mm, monofásico, de 4 polos
Puente para cableado para módulos con paso de conexión de 17,5 mm, monofásico, de 5 polos
Puente de cableado para módulos con trama de circuitos de 17,5 mm, monofásico, 6 polos, sección de 35 mm² y tapas finales montadas
Puente para cableado para módulos con paso de conexión de 17,5 mm, monofásico, de 6 polos
Puente para cableado para módulos con paso de conexión de 17,5 mm, monofásico, de 7 polos, color: azul
Puente de cableado para módulos con trama de circuitos de 17,5 mm, monofásico, 8 polos, sección de 35 mm² y tapas finales montadas
Puente para cableado para módulos con paso de conexión de 17,5 mm, monofásico, de 8 polos
"$pageName" en