Homologación
Bloque de bornes de conexión por tornillo con contactos de separación para la recepción de protecciones enchufables CT y CTM. Utilización en sistemas MSR y de telecomunicación. Ejecución: 10 circuitos de dos hilos
Almacén con barra de puesta a tierra para el alojamiento de hasta 10 protecciones enchufables LSA-PLUS (COMTRAB CTM), para enchufar en CT-TERMIBLOCK o en una regleta interrumpible LSA-PLUS
Regleta interrumpible LSA-PLUS para la recepción de los módulos de protección CTM y CT 10. Ejecución: 10 circuitos de dos hilos, medida A: 124 mm.
Almacén para protecciones bastas CT, para alojar 20 descargadores de gas de 2 electrodos, tipo de construcción H, sin equipar. Ejecución: 10 circuitos de dos hilos
Almacén para protecciones bastas CT, para alojar 10 descargadores de gas de tres electrodos, vacío. Ejecución: 10 circuitos de dos hilos
Almacén para protecciones bastas LSA-PLUS para 10 circuitos de dos hilos, equipado con 10 descargadores de gas de tres electrodos.
Barra de puesta a tierra para protección enchufable CTM, para la utilización en combinaciones con la regleta interrumpible LSA-PLUS. Ejecución: 10 circuitos de dos hilos
Placa de circuito impreso de repuesto para los productos ""D-LAN-19""..."". Tarjeta con cuatro puertos protegidos contra sobretensiones para interfaces de datos según cat.5/EN 50 17 3 (100Base-T), incl. Hembras de conexión RJ45.
"$pageName" en