Sistema de impresión
Conectores terminales para el conector de bus para carriles PSR-TBUS empleando el sistema modular de relés de seguridad (PSR-SDC4)
Conector de bus para carriles para equipos de conmutación de seguridad, para alimentación/activación/monitorización (según el módulo)
Clavija de cortocircuito, para puentes no puestos enchufables necesarios en la caja de sensores PSR-SACB para interruptor de fin de carrera de seguridad
Tira Zack, Tiras, blanco, sin rotular, rotulable con: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, clase de montaje: encajar en ranura para índice alta, para ancho de borne: 18 mm, superficie útil: 18 x 5 mm, Número de índices individuales: 5
Conector Y, para enlazar un módulo Loop 2 S-Line con el bucle 2 (M12)
"$pageName" en