Lista de productos accesorios del sistema de instalación QPD

Filtro

57 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologación

Perfil codificador - CP QPD 4X2,5 - 1425950

Perfil codificador rojo, para insertar en la toma QUICKON y en el conector enchufable, posicionable en pasos de 90°.

Precio cliente:

Material de grabado - GPE 13X 9 WH - 0806932

Material de grabado, Estera, blanco, sin rotular, rotulable con: PLOTMARK, ENGRAVING UNIT, CMS-P1-PLOTTER, P1 ENGRAVING UNIT, clase de montaje: pegado, superficie útil: 13 x 9 mm, Número de índices individuales: 120

Precio cliente:

Rótulo de plástico - EMLP (13X9)R - 0819453

Rótulo de plástico, Rollo, blanco, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, clase de montaje: pegado, superficie útil: 13 x 9 mm, Número de índices individuales: 500

Precio cliente:

Alicates de corte diagonal - MICROFOX-SB - 1212489

Alicates de corte diagonal para electrónica, cabeza redonda, sin chaflán, con resorte de apertura, con pulido especular y lubricados, mango de 2 componentes, capacidad de corte: blanda 0,2 - 2,0 mm; semidura 1,2 mm; dura 0,5 mm de diámetro

Precio cliente:

Tapón de precintado - SEALING PLUG 14X22 RD - 1400270

Tapón de precintado, material: PA, para roscas enchufable, color: rojo

Precio cliente:

Tapón de precintado - SEALING PLUG 10X16 RD - 1400284

Tapón de precintado, material: PA, para roscas enchufable, color: rojo

Precio cliente:

Casquillo aislante - PT/FS 2,8 - 1406700

Casquillo aislante, como protección contra contactos casuales, introducir antes de efectuar las conexiones, para hembras de enchufe plano de 2,8 mm

Precio cliente:

Junta insertable - Q-T-EDG-K - 1580011

Junta insertable para repartidor T QUICKON, para el sellado IP 65 de cables de energía delgados (9 - 11 mm)

Precio cliente:

Junta insertable - Q-T-EDG-M - 1580024

Junta insertable para repartidor T QUICKON, para el sellado IP 65 de cables de energía delgados (10 - 12,5 mm)

Precio cliente:

Junta insertable - Q-T-EDG-G - 1580037

Junta insertable para repartidor T QUICKON, para el sellado IP65 de cables de energía delgados (11,5 mm ... 14 mm)

Precio cliente:
57 Resultados

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380