Memoria de programa y configuración para ampliar la memoria flash interna, enchufable, 2 GByte, con clave de licencia y programa del usuario para una fácil configuración y puesta en servicio basadas en web de una solución SafetyBridge incluida la comunicación mediante Modbus/TCP, PROFINET y correo electrónico.
Memoria de programa y configuración, enchufable, 256 Mbytes.
Memoria de programa y de configuración para la ampliación de la memoria flash interna, enchufable, 256 MByte con clave de licencia para bibliotecas de bloques de función. En la documentación podrá consultar los bloques de función que requieren licencia.
Memoria de programa y de configuración, enchufable, 256 Mbytes con clave de licencia para licencia del bloque de función PDPI - BASIC para regulador multicanal preciso con autooptimización, p. ej. para funciones de calentamiento y refrigeración o movimientos hidráulicos.
Memoria de programa y de configuración, enchufable, 256 Mbytes con clave de licencia para licencia del bloque de función PDPI - PRO para regulador multicanal preciso con autooptimización, funciones adicionales: p. ej. para tratamiento de valor teórico, funciones de calentamiento y refrigeración.
Memoria de programa y de configuración, enchufable, 2 Gbytes con clave de licencia para el módulo bibliotecas, p. ej., para: funcionalidades SNMP, SQL, Wireless, Motion, etc.
Módulo ventilador para controlador remoto de campo RFC 430 ETH-IB / RFC 450 ETH-IB
Módulo de ventilador para Remote Field Controller RFC 480S PN 4TX y RFC 4072S.
Cable de conexión, para el acoplamiento del sistema de control con un PC (RS-232) para PC WORX con control de flujo, longitud 3 m
"$pageName" en