Lista de productos accesorios para sistemas de control modulares

Filtro

108 resultados

Memoria de programa y configuración - SD FLASH 2GB - 2988162

Memoria de programa y de configuración

Precio cliente:

Memoria de programa y configuración - SD FLASH 2GB ATVISE - 2400088

Memoria de programa y configuración, enchufable, 2 GByte con clave de licencia para webMI de atvise®

Precio cliente:

Memoria de programa y configuración - SD FLASH 2GB APPLIC A - 2701190

Memoria de programa y de configuración, enchufable, 2 GByte con clave de licencia para el módulo bibliotecas, p. ej., para: funcionalidades SNMP, SQL, Wireless, Motion, etc.

Precio cliente:

Memoria de programa y configuración - SD FLASH 2GB APPLIC B - 2402855

Memoria de programa y configuración, enchufable, 2 GByte con clave de licencia para aplicaciones superiores, p. ej. para la concesión de licencia OPC UA. Incluye una licencia APPLIC A.

Precio cliente:

Memoria de programa y configuración - SD FLASH 2GB APPLIC A ATVISE - 2400089

Memoria de programa y configuración, enchufable, 2 GByte con clave de licencia para bibliotecas de bloques de función, p. ej. para: webMI de atvise®, funcionalidades SNMP, SQL, Wireless, Motion, etc.

Precio cliente:

Memoria de programa y configuración - SD FLASH 2GB APPLIC A M-W - 2701976

Memoria de programa y de configuración, enchufable, 2 Gbytes con clave de licencia para el módulo bibliotecas básico de la industria naval y eólica.

Precio cliente:

Memoria de programa y configuración - SD FLASH 2GB APPLIC B M-W - 2701978

Memoria de programa y de configuración, enchufable, 2 Gbytes con clave de licencia para el módulo bibliotecas ampliado de la industria naval y eólica.

Precio cliente:
nuevo

Memoria de programa y configuración - SD FLASH 2GB EMLOG - 2403484

Memoria de programa (tarjeta SD) con clave de licencia y aplicación Emlog, para utilizar con un controlador Inline ILC 191 ME/AN. La aplicación Emlog sirve para leer equipos de medición mediante impulsos, valores analógicos, Modbus/RTU. Con la interfaz basada en web pueden configurarse los canales/equipos y la conexión a un sistema de orden superior.

Precio cliente:

Memoria de programa y configuración - SD FLASH 2GB LIGHTCONTROL - 2400327

Memoria de programa y de configuración, enchufable, 2 GB, con clave de licencia y programa de usuario para un control de iluminación.

Precio cliente:

Memoria de programa y configuración - SD FLASH 2GB SOL-PWR-CTR - 2400182

Memoria de programa y de configuración, enchufable, 2 GB, con clave de licencia para una biblioteca de usuarios para la regulación de potencia reactiva (Solarworx).

Precio cliente:
108 Resultados

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380