Lista de productos Accesorios para cables de carga y tomas de corriente de carga

Filtro

31 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CHARGING_STANDARD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_STANDARD_STR, helpText=Estándar (norma o disposición) según el cual se homologa o se construye un producto, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONSTRUCTION_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Tapa protectora - EV-T2SC - 1405217

CHARX connect, Tapa protectora, cierre automático, conexión por tornillo de tapa de protección en la parte trasera, Para la colocación en tomas de carga de infraestructuras, Tipo 2, IEC 62196-2, Montaje en pared delantera, Rosca M5, Generación 1, Logotipo de PHOENIX CONTACT grabado

Precio cliente:

Tapa protectora - EV-T2SC - 1627780

CHARX connect, Tapa protectora, cierre automático, conexión por tornillo de tapa de protección en la parte trasera, Para la colocación en tomas de carga de infraestructuras, Tipo 2, IEC 62196-2, Montaje en pared delantera, Rosca M5, Generación 1, Logotipo de PHOENIX CONTACT grabado, Cantidad de embalaje especial

Precio cliente:

Tapa protectora - EV-T2SC-WL - 1169787

CHARX connect, Tapa protectora, cierre automático, conexión por tornillo de tapa de protección en la parte trasera, Para la colocación en tomas de carga de infraestructuras, Tipo 2, IEC 62196-2, Montaje en pared delantera, Rosca M5, Generación 1, Sin logotipo

Precio cliente:

Tapa protectora - EV-T2SC-EM - 1627635

CHARX connect, Tapa protectora, cierre automático, conexión por tornillo de tapa de protección en la parte delantera, Para la colocación en tomas de carga de infraestructuras, Tipo 2, IEC 62196-2, Montaje en pared delantera, Generation 1 Easy Mount, Logotipo de PHOENIX CONTACT grabado

Precio cliente:

Tapa protectora - EV-T2SC_EMF - 1093939

CHARX connect, Tapa protectora, cierre automático, conexión por tornillo de tapa de protección en la parte delantera, Para la colocación en tomas de carga de infraestructuras, Tipo 2, IEC 62196-2, Montaje en pared delantera, Orificios de fijación en la parte delantera, Generation 1 Easy Mount +, Logotipo de PHOENIX CONTACT grabado, Orificios de fijación en la parte delantera

Precio cliente:

Marco empotrado - EV-T2SF - 1405218

CHARX connect, Marco empotrado, Para la colocación en tomas de carga de infraestructuras, Tipo 2, IEC 62196-2, Montaje en pared delantera, Rosca M5, Generación 1, Sin logotipo

Precio cliente:

Marco de sujeción - EV-T2SF-EM - 1627637

CHARX connect, Marco de sujeción, conexión por tornillo de tapa de protección en la parte delantera, Para la colocación en tomas de carga de infraestructuras, Tipo 2, IEC 62196-2, Montaje en pared delantera, Generation 1 Easy Mount, Sin logotipo

Precio cliente:

Tapa protectora - EV-GBSCO - 1623415

CHARX connect, Tapa protectora, apertura automática, conexión por tornillo de tapa de protección en la parte trasera, Para la colocación en tomas de carga de infraestructuras, GB/T, Tipo 2, GB/T 20234.2, IEC 62196-2, Montaje en pared delantera, Generación 1, Adhesivo "PHOENIX CONTACT" pegado

Precio cliente:

Tapa protectora - EV-GBSC - 1623416

CHARX connect, Tapa protectora, cierre automático, conexión por tornillo de tapa de protección en la parte trasera, Para la colocación en tomas de carga de infraestructuras, GB/T, Tipo 2, GB/T 20234.2, IEC 62196-2, Montaje en pared delantera, Generación 1, Adhesivo "PHOENIX CONTACT" pegado

Precio cliente:

Tapa protectora - EV-GBSC-D6,5MM - 1623888

CHARX connect, Tapa protectora, cierre automático, conexión por tornillo de tapa de protección en la parte trasera, Para la colocación en tomas de carga de infraestructuras, GB/T, Tipo 2, GB/T 20234.2, IEC 62196-2, Montaje en pared delantera, Generación 1, Adhesivo "PHOENIX CONTACT" pegado

Precio cliente:
31 Resultados

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380