Lista de productos accesorios para la iluminación de máquina PLD

Filtro

12 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologación

Soporte de montaje - PLD M-ME MC/D40 - 2702492

Soporte de montaje, AIMgSi0,5: Aluminio, para iluminación de máquinas PLD M 260 .../D40, Sector de giro ±20°

Precio cliente:

Soporte de montaje - PLD M-ME MC/D70 - 2702493

Soporte de montaje, AIMgSi0,5: Aluminio, para iluminación de máquinas PLD M 260 .../D70, Sector de giro ±30°

Precio cliente:

Soporte para montajes - PLD M-ME MB/D70 - 2702494

Soporte para montajes, inoxidable, 2A (X5CrNi-18-10): Acero, para iluminación de máquinas PLD M 260 .../D70, Sector de giro ±65°

Precio cliente:

Soporte para montajes - PLD M-ME MB/D40 - 2702527

Soporte para montajes, inoxidable, 2A (X5CrNi-18-10): Acero, para iluminación de máquinas PLD M 260 .../D40, Sector de giro ±45°

Precio cliente:

Cable para sensores/actuadores - SAC-3P- 5,0-PUR/M12FS - 1683510

Cable para sensores/actuadores, 3-polos, PUR sin halógenos, negro grisáceo RAL 7021, extremo de cable libre, a Hembra de conexión recto M12, codificado A, longitud de cable: 5 m

Precio cliente:

Cable para sensores/actuadores - SAC-3P-10,0-PUR/M12FS - 1693034

Cable para sensores/actuadores, 3-polos, PUR sin halógenos, negro grisáceo RAL 7021, extremo de cable libre, a Hembra de conexión recto M12, codificado A, longitud de cable: 10 m

Precio cliente:

Cable para sensores/actuadores - SAC-3P- 1,5-PUR/M12FS - 1694486

Cable para sensores/actuadores, 3-polos, PUR sin halógenos, negro grisáceo RAL 7021, extremo de cable libre, a Hembra de conexión recto M12, codificado A, longitud de cable: 1,5 m

Precio cliente:

Cable para sensores/actuadores - SAC-3P- 3,0-PUR/M12FS - 1694499

Cable para sensores/actuadores, 3-polos, PUR sin halógenos, negro grisáceo RAL 7021, extremo de cable libre, a Hembra de conexión recto M12, codificado A, longitud de cable: 3 m

Precio cliente:

Cable para sensores/actuadores - SAC-3P- 1,5-PUR/M12FR - 1694509

Cable para sensores/actuadores, 3-polos, PUR sin halógenos, negro grisáceo RAL 7021, extremo de cable libre, a Hembra de conexión acodado M12, codificado A, longitud de cable: 1,5 m

Precio cliente:

Cable para sensores/actuadores - SAC-3P- 3,0-PUR/M12FR - 1694512

Cable para sensores/actuadores, 3-polos, PUR sin halógenos, negro grisáceo RAL 7021, extremo de cable libre, a Hembra de conexión acodado M12, codificado A, longitud de cable: 3 m

Precio cliente:
12 Resultados

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380