Homologación
Módulo interfaz fibra óptica p. conexión de fibra de vidrio unimodo 100Base-FX (1300 nm), SC, dirección de conexión hacia abajo
Módulo de interfaz para conexión de cable de par trenzado, RJ-45, dirección de conexión hacia delante
Módulo de interfaz para conexión de cable de par trenzado, RJ-45, dirección de conexión hacia abajo
Módulo interfaz fibra óptica p. conexión fibra de vidrio multimodo 100Base-FX (1300 nm), SC, direc. de conexión hacia delante
Módulo interfaz fibra óptica p. conexión de fibra de vidrio multimodo 100Base-FX (1300 nm), SC, direc. de conexión hacia abajo
Memoria de programa y configuración, enchufable, 512 Mbytes.
Memoria de programa y de configuración para la ampliación de la memoria flash interna, enchufable, 2 GB.
Memoria de parametrización, enchufable, con funcionalidad MRM y capa 3
Memoria de configuración de los ajustes del aparato intercambiable, para un cambio y una puesta en servicio sencillos del aparato
"$pageName" en