Lista de productos: accesorios para módulos de seguridad configurables

Filtro

8 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologación

Borne de filtro - PSR-FTB/20/86 - 2904477

Borne para el filtrado de pulsos de prueba de salidas de semiconductores seguros con valores de filtro ajustables (20 μF/86 μF), así como el filtrado CEM de señales de 24 V hasta una intensidad de corriente de 2 A.

Precio cliente:

Borne de filtro - PSR-FTB/1.5/11.5 - 2904476

Borne para el filtrado de pulsos de prueba de salidas de semiconductores seguros con valores de filtro ajustables (1,5 μF/11,5 μF), así como el filtrado CEM de señales de 24 V hasta una intensidad de corriente de 2 A.

Precio cliente:

Paquete de configuración - SAFECONF - 2986119

Software de configuración para la tecnología SafetyBridge y módulos PSR-TRISAFE, cable de conexión para PSR-TRISAFE

Precio cliente:

Módulo de memoria - IFS-CONFSTICK - 2986122

Módulo de memoria multifuncional para el sistema INTERFACE; para almacenar la configuración y realizar copias de seguridad de la misma fácilmente.

Precio cliente:

Conector de bus para carriles - PSR-TBUS - 2890425

Conector de bus para carriles para equipos de conmutación de seguridad, para alimentación/activación/monitorización (según el módulo)

Precio cliente:

Conector de bus para carriles - ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - 2707437

Conectores de bus para carril, número de polos: 5, paso: 3,81 mm, disposición de pines: Disposición de pines lineal, Artículo con contactos dorados, conector de bus para la conexión con carcasas para electrónica

Precio cliente:

Cable USB - CABLE-USB/MINI-USB-3,0M - 2986135

Cable de conexión USB: conector USB tipo A sobre conector USB tipo mini B, longitud: 3 m

Precio cliente:

Estación de copiado y borrado - COPYSTATION - IFS - 2901985

Estación de copiado y borrado para módulos de memoria del tipo IFS-CONFSTICK para reproducir datos de una memoria maestro en hasta cuatro memorias esclavo así como el borrado de datos en una o varias memorias esclavo, conexión mediante cables USB USB/Mini.

Precio cliente:
8 Resultados
 

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380