Lista de productos Accesorios y marcado

Filtro

11 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologación

  • Otras opciones
    Cerrar

    Homologación



Puente enchufable individual - FBST 6-PLC RD - 2966236

Puente enchufable individual, longitud: 6 mm, número de polos: 2, color: rojo

Precio cliente:

Puente enchufable individual - FBST 6-PLC BU - 2966812

Puente enchufable individual, longitud: 6 mm, número de polos: 2, color: azul

Precio cliente:

Puente enchufable individual - FBST 6-PLC GY - 2966825

Puente enchufable individual, longitud: 6 mm, número de polos: 2, color: gris

Precio cliente:

Puente enchufable individual - FBST 8-PLC GY - 2967688

Puente enchufable individual, longitud: 8 mm, número de polos: 2, color: gris

Precio cliente:

Puente enchufable individual - FBST 14-PLC BK - 2967691

Puente enchufable individual, longitud: 14 mm, número de polos: 2, color: negro

Precio cliente:

Puente enchufable sin fin - FBST 500-PLC BN - 2967976

Puente enchufable sin fin, longitud: 500 mm, color: marrón

Precio cliente:

Borne de alimentación - PLC-ESK GY - 2966508

Borne de alimentación, para la alimentación de hasta cuatro potenciales, para el montaje sobre NS 35/7,5

Precio cliente:

Puente enchufable individual - PLC-BP A1-14 - 2980283

Puente de paso pasivo; enchufable en lugar de relé o relé de estado sólido, puentea los puntos de embornaje A1 y 14.

Precio cliente:

Placa separadora - PLC-ATP BK - 2966841

Separador, espesor 2 mm, debe colocarse al principio y al final de cada regleta de bornes PLC. Además, se utiliza para: la separación óptica de grupos, la separación segura de tensiones diferentes de interfaces PLC contiguas según DIN VDE 0106-101, la separación

Precio cliente:

Zócalo de relé - RIF-2-BPT/4X21/EX - 1047028

Zócalo de relé RIF-2.../EX para equiparlo con relés industriales RTIII sellados con con 4 contactos conmutados para el empleo en la zona 2, conexión push-in, posibilidad de enchufe para módulos de entrada/antiparasitarios, para montaje sobre carril NS 35/7,5

Precio cliente:
11 Resultados

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380