Rotulador desechable, no recargable, para la rotulación manual, en combinación con el adaptador P‐PEN ADAPTER también utilizable para la rotulación con plotter, grosor 0,1 mm
Adaptador de aluminio, para la fijación del P-PEN durante la rotulación con plotter
Rotulador especial sin cartucho de tinta, para la rotulación manual de índices de rotulación, rotulación de gran resistencia al lavado, grosor de rotulado 0,35 mm
Rotulador, incl. adaptador, depósito para tinta y depósito para guardar, grosor de rotulado 0,25 mm
Rotulador, incl. adaptador, depósito para tinta y depósito para guardar, grosor de rotulado 0,35 mm
Rotulador, incl. adaptador, depósito para tinta y depósito para guardar, grosor de rotulado 0,5 mm
Cartucho de tinta, tinta negra especial, 5 cartuchos de 1 ml cada uno, para exigencias altas
Líquido de limpieza, 30 ml líquido de limpieza para la CMS-INK-TR-C5
"$pageName" en