Lista de productos accesorios

Filtro

10 resultados

Accesorios autómatas herramienta - FUSE SB 1,25 A - 1208801

Fusible, lento, 1,25 amperios, cantidad: 2 fusibles

Precio cliente:

Fusible de repuesto - FUSE SB 2.0A/250V - 1212685

Accesorios para máquina pelacables y engarzador automático CF 1000-1,5 y CF 1000-10, fusible de red, 20 x 5 mm, lento, 2 amp., hasta 250 V

Precio cliente:

Accesorios - CF 3000 KOFFER BESTUECKT - 3202805

Juegos de reequipamiento, para CF 3000, con cuchilla aislante estándar, para punteras aisladas como material en cinta de 0,5 ... 2,5 mm², embalados en un maletín robusto.

Precio cliente:

Accesorios - CF 3000 SCHWENKARM KOMPL. - 3202766

Brazo giratorio de repuesto, para la máquina automática para engastar CF 3000-2,5

Precio cliente:

Accesorios - CF 3000 ZENTRIERGABEL UNTEN - 3202753

Horquilla centradora de repuesto (inferior), para la máquina automática para engastar CF 3000-2,5

Precio cliente:

Accesorios - CF 3000 REVERSETASTE - 3202685

Pulsador de repuesto, para engarzador autom.

Precio cliente:

Accesorios - CF 3000 GUMMIFUESSE - 3202656

Pies de goma de repuesto, para la máquina automática para engastar CF 3000-2,5

Precio cliente:

Accesorios - CF 3000 ZENTRIERGABEL OBEN - 3202740

Horquilla centradora de repuesto (superior), para la máquina automática para engastar CF 3000-2,5

Precio cliente:

Accesorios - CF 3000 SCHRAUBEN - 3202630

Tornillos, para engarzador automático

Precio cliente:
10 Resultados
 

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380