Lista de productos accesorios

Filtro

6 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MATERIAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Material

Capuchón protector de polvo - DC-B 6-CT-P - 1581078

Tapa protectora DUPLICON para encajar a presión, de poliamida (revestible)

Precio cliente:

Soporte para montajes - DC-B 6-A-SA - 1602313

DUPLICON, soporte angular, compuesto de chapa de acero inoxidable de 3 mm, con orificios pretaladrados

Precio cliente:

Junta - DC-B 6-A-HD-G - 1602326

DUPLICON, junta perfilada para carcasas apilables, compuesta de EPDM conductor

Precio cliente:

Junta - DC-B 6-A-HB-G - 1602339

DUPLICON, junta plana para carcasas empotradas, compuesta de NBR conductor

Precio cliente:

Tornillo - DC-PCB-M3X20 - 1602407

DUPLICON, tornillo M3, V2A, para la fijación de los insertos de contactos para la conexión para placas de circuito impreso en la carcasa empotrada, 20 mm de largo con arandela de seguridad, acero, protegido contra la corrosión

Precio cliente:

Tornillo - T20-M4X12 - 1602410

Tornillo M4 de cabeza Torx T20, largo 12 mm, autorroscante, compuesto de acero de resistencia elevada, protegido contra la corrosión

Precio cliente:
6 Resultados
 

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380