Lista de productos Accesorios

Filtro

67 resultados

Tapa protectora - VC-SD1 - 1853670

Tapa protectora, Tapa protectora, construcción: VC1, material carcasa: PA 6, color: gris

Precio cliente:

Tapa protectora - VC-SD2 - 1853683

Tapa protectora, Tapa protectora, construcción: VC2, material carcasa: PA 6, color: gris

Precio cliente:

Tapa protectora - VC-SD3 - 1853696

Tapa protectora, Tapa protectora, construcción: VC3, material carcasa: PA 6, color: gris

Precio cliente:

Tapa protectora - VC-SD4 - 1853706

Tapa protectora, Tapa protectora, construcción: VC4, material carcasa: PA 6, color: gris

Precio cliente:

Prensaestopas - VC-K-KV-PG16( 5- 8) - 1853735

Prensaestopas partido Pg16, de plástico, compuesto por una goma obturadora con un taladro y un tornillo de apriete, para carcasas de la construcción 1, cable [mm] 5 - 8

Precio cliente:

Prensaestopas - VC-K-KV-PG16( 6,5- 9,5) - 1853748

Prensaestopas partido Pg16, de plástico, compuesto por una goma obturadora con un taladro y un tornillo de apriete, para carcasas de la construcción 1, cable [mm] 6,5 - 9,5

Precio cliente:

Prensaestopas - VC-K-KV-PG16( 7-10,5) - 1853751

Prensaestopas partido Pg16, de plástico, compuesto por una goma obturadora con un taladro y un tornillo de apriete, para carcasas de la construcción 1, cable [mm] 7 - 10,5

Precio cliente:

Prensaestopas - VC-K-KV-PG16( 9-13) - 1853764

Prensaestopas partido Pg16, de plástico, compuesto por una goma obturadora con un taladro y un tornillo de apriete, para carcasas de la construcción 1, cable [mm] 9 - 13

Precio cliente:

Prensaestopas - VC-K-KV-PG21( 7-10,5) - 1853890

Prensaestopas partido Pg21, de plástico, compuesto por una goma obturadora con un taladro y un tornillo de apriete, para carcasas de la construcción 2-4, cable [mm] 7,5 - 10,5

Precio cliente:

Prensaestopas - VC-K-KV-PG21( 9-13) - 1853900

Prensaestopas partido Pg21, de plástico, compuesto por una goma obturadora con un taladro y un tornillo de apriete, para carcasas de la construcción 2-4, cable [mm] 9 - 13

Precio cliente:
67 Resultados

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380