Homologación
Clip de seguridad para el lado hembra de los cables para sensores/actuadores con conectores M12 y conectores M12 confeccionables, para moleteado con diámetro: 15 mm o para hexágono con ancho de llave de 14 mm, impide que las conexiones de enchufe se separen sin herramientas
Caperuza, para Pg9/ Pg11, para cerrar las conexiones no utilizadas
Pelacables para cables de sensor/actuador sin halógenos (SAC), con aislamiento de PUR y PVC, de Ø 4,4 mm a 7 mm diámetro, cualquier longitud de pelado
Soporte para señalización de conductores, transparente, sin rotular, clase de montaje: deslizamiento, rango de diámetro de cable: 10 ... 14 mm, superficie útil: 15 x 4 mm
Tornillo de cierre M12 con bloqueo rápido para conectores hembra M12 no ocupados de los cables para sensores/actuadores, cajas y conectores de montaje empotrado
Inserto enchufable para el montaje de cables para sensores/actuadores con conector M12 y de conectores M12 confeccionables, con diámetro del moleteado de 15 mm, para accionamiento hexagonal de 4 mm
Adaptador bit, para TSD-M...Herramienta par de giro, E6,3-accionamiento 1/4", con hexágono de 4 mm para alojamiento de bits SAC
Destornillador dinamométrico, precisión según EN ISO 6789, ajustable de 0,3 ‐ 1,2 Nm
Junta plana M16, para conectores de montaje incorporado M12, montaje en paredes posteriores con rosca de fijación M16
Capuchón roscado M12 de metal con cadena de sujeción, para macho M12 no ocupado con cadena y ojete de sujeción 16,0 mm
"$pageName" en