Lista de productos Accesorios

Filtro

6 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DRIVE_STR, helpText=Seleccione la forma del extremo de la cuchilla, p. ej., plana, ranura en cruz, helpImageUrl=/assets/images_pr/facet_help/large/51685_1000_int_02.jpg] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_THREAD_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Herramienta - SF-CCK 9 - 1212525

Llave de armario de control de metal, para todos los cierres usuales: paletón doble 3-5 mm, cuadrado 5, 6, 7-8, 9-10 mm, triangular 7,8-9, 10-11 mm, especial 6 mm

Precio cliente:

Llave para armario de distribución - USS 4 - 1203149

Llave de armario de distribución, metálica, para todos los armarios de usuales

Precio cliente:

Atornillador dinamométrico - TSD-M 6NM - 1212226

Destornillador dinamométrico, precisión según EN ISO 6789, ajustable de 3 ‐ 6 Nm

Precio cliente:

Inserto de contactos con conexión por tornillo - SF-BIT-PHSL 2-70 - 1212601

Punta de tornillo, más-menos PH/ranura, accionamiento E6,3 1/4", tamaño: PH 2 x 70 mm, dura, adecuada para portapuntas DIN 3126-F 6,3 / ISO 1174

Precio cliente:

Tornillo de cierre - AE LO CP SQ 8MM - 0899511

Tornillo de cierre, para carcasa de poliéster con puerta, cuadrada de 8 mm, color: beige

Precio cliente:

Tornillo de cierre - AE LOS CP SQ 8MM - 0899517

Tornillo de cierre, para carcasa de poliéster con puerta, cuadrada de 8 mm, longitud: 42 mm, diámetro: 16,8 mm, color: beige

Precio cliente:
6 Resultados
 

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380