Lista de productos Accesorios para la gestión de motores y máquinas

Filtro

20 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologación

  • Otras opciones
    Cerrar

    Homologación



Módulo de ampliación - EM-D-8/4-24DC-IFS - 2904473

El módulo de ampliación le ofrece entradas y salidas digitales para las aplicaciones más complejas con equipos de sistema Interface (IFS) para procesar señales adicionales en el campo. Fácil conexión mediante conector de bus para carril como esclavo a una pasarela de enlace IFS.

Precio cliente:

Interfaz de datos - EM-PB-GATEWAY-IFS - 2297620

Pasarela de enlace para la conexión de hasta 32 participantes de sistema INTERFACE mediante PROFIBUS DP a un sistema de control de orden superior. Los participantes de sistema INTERFACE se conectan mediante conectores de bus para carril a la pasarela de enlace, el conector de bus para carril se adjunta.

Precio cliente:

Interfaz de datos - EM-ETH-GATEWAY-IFS - 2901988

Pasarela de enlace para la conexión de hasta 32 participantes de sistema INTERFACE mediante EtherNet/IP™ a un sistema de control de orden superior. Los participantes de sistema INTERFACE se conectan mediante conectores de bus para carril a la pasarela de enlace, el conector de bus para carril se adjunta.

Precio cliente:

Interfaz de datos - EM-PNET-GATEWAY-IFS - 2904472

Pasarela de enlace para la conexión de hasta 32 participantes de sistema INTERFACE mediante PROFINET a un sistema de control de orden superior. Los participantes de sistema INTERFACE se conectan mediante conectores de bus para carril a la pasarela de enlace, el conector de bus para carril se adjunta.

Precio cliente:

Interfaz de datos - EM-CAN-GATEWAY-IFS - 2901504

Pasarela de enlace para la conexión de hasta 32 participantes de sistema INTERFACE mediante CANopen® a un sistema de control de orden superior. Los participantes de sistema INTERFACE se conectan mediante conectores de bus para carril a la pasarela de enlace, el conector de bus para carril se adjunta.

Precio cliente:

Interfaz de datos - EM-MODBUS-GATEWAY-IFS - 2901528

Pasarela de enlace para la conexión de hasta 32 participantes de sistema INTERFACE mediante Modbus/TCP a un sistema de control de orden superior. Los participantes de sistema INTERFACE se conectan mediante conectores de bus para carril a la pasarela de enlace, el conector de bus para carril se adjunta.

Precio cliente:

Paquete de configuración - MM-CONF-SET - 2297992

Paquete de configuración para el EMM ... IFS, compuesto de CONTACTRON-DTM-IFS, adaptador para programación USB y manual en CD.

Precio cliente:

Módulo de memoria - IFS-CONFSTICK-L - 2901103

Módulo de memoria multifuncional con mango para el sistema INTERFACE; para almacenamiento y copia de seguridad sencillos de la configuración.

Precio cliente:

Borne de paso - UT 4-MTD-R/CVC 690/SET - 2901667

El juego de convertidores de tensión permite usar el módulo de gestión electrónica de motor (EMM 3-.../500AC-IFS) en redes de 690 V.

Precio cliente:

Cable de datos - IFS-USB-DATACABLE - 2320500

Sirve para la comunicación entre el PC industrial y los aparatos Phoenix Contact con el puerto de datos IFS de 12 polo, como QUINT UPS-IQ o TRIO UPS.

Precio cliente:
20 Resultados

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380