Lista de productos Accesorios

Filtro

76 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologación

Conector de comprobación - FTP-2/1 SERVICE - 3069469

Conector de comprobación, número de polos: 1, anchura: 9 mm, color: rojo

Precio cliente:

Conector de comprobación - FTP-2/1 SERVICE 0R1 - 3069466

Conector de comprobación, con resistencia integrada 100 mOhm, 3 W, número de polos: 1, anchura: 9 mm, color: rojo

Precio cliente:

Conector de comprobación - FTP-2/2 SERVICE - 3069464

Conector de comprobación, número de polos: 2, anchura: 19,5 mm, color: rojo

Precio cliente:

Conector de comprobación - FTP-2/3 SERVICE - 3069465

Conector de comprobación, número de polos: 3, anchura: 27,7 mm, color: rojo

Precio cliente:

Conector de comprobación - FTP-2/4 SERVICE - 3069468

Conector de comprobación, número de polos: 4, anchura: 34,2 mm, color: rojo

Precio cliente:

Tapón ciego - FBP-2/A7 - 3069497

Tapón ciego, con codificación VDE tipo A7, paso: 8,2 mm, longitud: 81 mm, anchura: 71 mm, número de polos: 7, color: gris

Precio cliente:

Tapón ciego - FBP-2/A14 - 3069500

Tapón ciego, con codificación VDE tipo A14, paso: 8,2 mm, longitud: 81 mm, anchura: 146,7 mm, número de polos: 14, color: gris

Precio cliente:

Tapón ciego - FBP-2/B7 - 3069498

Tapón ciego, con codificación VDE tipo B7, paso: 8,2 mm, longitud: 81 mm, anchura: 71 mm, número de polos: 7, color: gris

Precio cliente:

Tapón ciego - FBP-2/B14 - 3069501

Tapón ciego, con codificación VDE tipo B14, paso: 8,2 mm, longitud: 81 mm, anchura: 146,7 mm, número de polos: 14, color: gris

Precio cliente:

Tapón ciego - FBP-2/B19 - 3069503

Tapón ciego, con codificación VDE tipo B19, paso: 8,2 mm, longitud: 81 mm, anchura: 187,5 mm, número de polos: 19, color: gris

Precio cliente:
76 Resultados

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380