Lista de productos accesorios

Filtro

44 resultados

Tapón ciego - FBP 3+1 - 3069399

Tapón ciego, paso: 8,2 mm, longitud: 64,4 mm, anchura: 73,4 mm, número de polos: 4, color: naranja

Precio cliente:

Tapón ciego - FBP 4+1 - 3069405

Tapón ciego, paso: 8,2 mm, número de polos: 5, color: naranja

Precio cliente:

Tapón ciego - FBP 5+1 - 3069409

Tapón ciego, paso: 8,2 mm, número de polos: 6, color: naranja

Precio cliente:

Tapón ciego - FBP 6+1 - 3069406

Tapón ciego, paso: 8,2 mm, número de polos: 7, color: naranja

Precio cliente:

Tapón ciego - FBP 7+1 - 3069400

Tapón ciego, paso: 8,2 mm, número de polos: 8, color: naranja

Precio cliente:

Tapón ciego - FBP 8+1 - 3069407

Tapón ciego, paso: 8,2 mm, número de polos: 9, color: naranja

Precio cliente:

Tapón ciego - FBP 12+1 - 3069408

Tapón ciego, paso: 8,2 mm, número de polos: 13, color: naranja

Precio cliente:

Soporte final - E-UTWE 6 - 3069055

Soporte final, Anchura: 8,2 mm, Altura: 64 mm, Longitud: 80,8 mm, Color: gris

Precio cliente:

Soporte para perfil cobertor - APH-UTWE 6 - 3069056

Soporte para perfil cobertor, Anchura: 8,15 mm, Altura: 58,6 mm, Longitud: 80,9 mm, Color: gris

Precio cliente:

Bolsa de hombro - FAME-BAG 260 - 3069520

Bolsa de hombro, para conectores FAME con un ancho de hasta 261 mm, longitud: 220 mm, anchura: 290 mm, altura: 115 mm, color: negro

Precio cliente:
44 Resultados

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380