Tensión de alimentación
Módulos de potencia, enchufables, para EMD-SL-..., tensión de alimentación: 20,2...26,4 V AC
Módulos de potencia, enchufables, para EMD-SL-..., tensión de alimentación: 88...121 V AC
Módulos de potencia, enchufables, para EMD-SL-..., tensión de alimentación: 195...264 V AC
Módulos de potencia, enchufables, para EMD-FL-..., tensión de alimentación: 195 V AC ... 264 V AC
Módulos de potencia, enchufables, para EMD-FL-..., tensión de alimentación: 323...456 V AC
Módulos de potencia, enchufables, para EMD-FL-..., tensión de alimentación: 425...550 V AC
Módulos de potencia, enchufables, para EMD-SL-..., tensión de alimentación: 20 V DC ... 30 V DC
Módulos de potencia, enchufables, para EMD-SL-..., tensión de alimentación: 108 V AC ... 132 V AC
"$pageName" en