Lista de productos accesorios

Filtro

4 resultados

Cargador - RFMARK HF POWER LINK STATION - 5148013

Estación de carga así como estación para el intercambio de datos con batería de recambio. La estación de conexión incluye una conexión para USB 2.0 y Ethernet, un cargador, una fuente de alimentación y un cable de conexión a la red (EU/UK)

Precio cliente:

Acumulador - RFMARK HF/ACCU - 5148015

Batería de iones de litio con una potencia de 2600 mAh con 7,4 V

Precio cliente:

Accesorios - RFMARK HF PROTECTION CASE - 5148017

Bolsa de protección con correa impermeable (sin
pantalla táctil disponible)

Precio cliente:

Maletín de herramientas, sin equipar - RFMARK HF/BELTPOUCH - 5148018

Riñonera, con correa, pantalla táctil manejable

Precio cliente:
4 Resultados
 

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380