Altura
Llave de armario de control de metal, para todos los cierres usuales: paletón doble 3-5 mm, cuadrado 5, 6, 7-8, 9-10 mm, triangular 7,8-9, 10-11 mm, especial 6 mm
Llave de armario de distribución, metálica, para todos los armarios de usuales
Placa de montaje, longitud: 2 mm, anchura: 250 mm, altura: 365 mm, color: plateado
Placa de montaje, longitud: 2 mm, anchura: 346 mm, altura: 563 mm, color: plateado
Placa de montaje, longitud: 2 mm, anchura: 107 mm, altura: 169 mm, color: plateado
Placa de montaje, longitud: 2 mm, anchura: 147 mm, altura: 229 mm, color: plateado
Placa de montaje, longitud: 2 mm, anchura: 147 mm, altura: 309 mm, color: plateado
Placa de montaje, longitud: 2 mm, anchura: 118,5 mm, altura: 187 mm, color: plateado
Placa de montaje, longitud: 2 mm, anchura: 165,5 mm, altura: 182 mm, color: plateado
Placa de montaje, longitud: 2 mm, anchura: 182 mm, altura: 265,5 mm, color: plateado
"$pageName" en