Lista de productos Accesorios

Filtro

26 resultados

Divisor de antena - RAD-SPL-2-N/N - 2702293

Distribuidor de 2 vías para señales de antena (divisor de antena), conexión N (hembra) en ambos extremos superiores y conexión N (hembra) en el extremo inferior

Precio cliente:

Dispositivo de protec. contra sobretensiones - CN-LAMBDA/4-5.9-SB - 2800023

Adaptador con tecnología Lambda/4 como protección contra sobretensiones para interfaces de señales coaxiales. Conexión: Conectores N macho-hembra

Precio cliente:

Dispositivo de protec. contra sobretensiones - CSMA-LAMBDA/4-2.0-BS-SET - 2800491

Adaptador con tecnología Lambda/4 como protección contra sobretensiones para interfaces de señales coaxiales. Conexión: Conectores SMA macho-hembra

Precio cliente:

Dispositivo de protec. contra sobretensiones - CN-LAMBDA/4-5.9-BB - 2838490

Adaptador con tecnología Lambda/4 como protección contra sobretensiones para interfaces de señales coaxiales. Conexión: Conectores N hembra-hembra

Precio cliente:

Adaptador - RAD-ADP-N/F-N/F - 2867843

Adaptador para antena para el pasamuros de armario de control, rango de frecuencia: 0,3 GHz ... 6 GHz, índice de protección: IP65, conexión: 2 x N (hembra)

Precio cliente:

Divisor de antena - RAD-ISM-2400-SPL-4-SMA - 2867856

Divisor cuádruple para señales de antena (divisor de antena), conexión SMA (hembra) en los 4 extremos superiores y SMA (macho) en el extremo inferior

Precio cliente:

Adaptador - RAD-ADP-RSMA/F-SMA/F - 2884538

Adaptador para antena, rango de frecuencia: 0,3 GHz ... 6 GHz, conexión: RSMA (macho) -> SMA (hembra)

Precio cliente:

Adaptador - RAD-ADP-SMA/F-SMA/F - 2884541

Adaptador para antena para el pasamuros de armario de control, rango de frecuencia: 0,3 GHz ... 6 GHz, conexión: 2 x SMA (hembra)

Precio cliente:

Cinta resistente a la intemperie - RAD-TAPE-SV-19-3 - 2903182

Cinta resistente a intemperie autovulcanizante para protec. ext. de adaptadores, divisores de antena, conex. cable, etc., long. rollo 3 m

Precio cliente:

Material de montaje - RAD-ANT-VAN-MKT - 2885870

Material de montaje para el montaje en pared de la antena omnidireccional OMNI con protección antivandálica

Precio cliente:
26 Resultados

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380