Lista de productos accesorios

Filtro

16 resultados

Memory stick USB - USB FLASH DRIVE - 2402809

Memoria de datos USB, 8 GB

Precio cliente:

Macho táctil - TOUCH PEN - 2701379

Lápiz táctil para HMI analógico resistivo, pintado en plata. El suministro incluye un portalápices autoadhesivo.

Precio cliente:

Material de montaje - HMI WALL MOUNTING KIT - 2701380

Kit de montaje, HMI, para montaje en pared. El juego de fijación contiene 2 clips de resorte.

Precio cliente:

Material de montaje - HMI SCB MOUNTING KIT 4 - 2701384

Kit de montaje, HMI, para instalación en placa frontal. El juego de fijación contiene 4 clips de montaje, 4 tornillos de rosca y una llave Allen.

Precio cliente:

Material de montaje - HMI SCB MOUNTING KIT 6 - 2701385

Kit de montaje, HMI, para instalación en placa frontal. El juego de fijación contiene 6 clips de montaje, 6 tornillos de rosca y una llave Allen.

Precio cliente:

Material de montaje - HMI SCB MOUNTING KIT 8 - 2701387

Kit de montaje, HMI, para instalación en placa frontal. El juego de fijación contiene 8 clips de montaje, 8 tornillos de rosca y una llave Allen.

Precio cliente:

Lámina protectora - 3,5" DISPLAY PROTECTIVE FOIL - 2701370

Conjunto de 10 hojas protectoras para una pantalla de 3,5". Incluye rascador para aplicar las hojas e instrucciones.

Precio cliente:

Lámina protectora - 4,3" DISPLAY PROTECTIVE FOIL - 2401516

Conjunto de 10 hojas protectoras para una pantalla de 4,3". Incluye rascador para aplicar las hojas e instrucciones.

Precio cliente:

Lámina protectora - 5,7" DISPLAY PROTECTIVE FOIL - 2701371

Conjunto de 10 hojas protectoras para una pantalla de 5,7“. Incluye rascador para aplicar las hojas e instrucciones.

Precio cliente:
16 Resultados

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380