Bus de campo
Velocidad de transmisión
Gateway AS-i para Inline, grado de protección IP20, color: Verde
Interfaz de actuadores y sensores (AS-i) para PROFIBUS DP con función estándar, grado de protección IP20, según especificación AS-i 3.0
Fuente de alimentación para AS-Interface, 4,8 A, controlador de falla a tierra integrado, grado de protección IP20
Cable de conexión Cinch, para direccionamiento de los módulos FLX ASI M12
"$pageName" en