Distribuidor AS-Interface con alto grado de protección, para una derivación de un cable plano en uno recto, codificado A, 2 polos, conector hembra M12
Distribuidor H AS-Interface con alto grado de protección, conectado paralelamente, para la distribución de cables planos AS Interface
Repartidor interfaz de actuadores y sensores en grado de protección alto, para una ramificación de un cable plano a cable redondo PUR de 1,0 m con hembra recta M12 SPEEDCON
Repartidor interfaz de actuadores y sensores en grado de protección alto, para una ramificación de dos cables planos a cable redondo PUR de 1,0 m con hembra acodada M12 SPEEDCON
Cable plano AS-Interface PUR en amarillo, 2 x 1,5 mm², bobina de 100 m
Cable plano AS-Interface PUR en negro, para la alimentación de energía adicional, 2 x 1,5 mm², bobina de 100 m
Cable plano AS-Interface PVC con UL en amarillo, 2 x 1,5 mm², bobina de 100 m
Cable plano AS-Interface PVC con UL en negro, para la alimentación de energía adicional, 2 x 1,5 mm², bobina de 100 m
Cable plano AS-Interface TPE con UL en amarillo, 2 x 1,5 mm², bobina de 100 m
Cable plano AS-Interface TPE con UL en negro, para la alimentación de energía adicional, 2 x 1,5 mm², bobina de 100 m
"$pageName" en