Función
Índice de protección
Tipo de conexión
Homologación
Módulo de entradas digitales AS-i, esclavo individual, 4 entradas digitales, 24 V DC, técnica de conexión de 2, 3 y 4 conductores, grado de protección IP67
Módulo de entradas/salidas digitales AS-i, 4 entradas digitales, 24 V DC, técnica de conexión de 2, 3 conductores, 4 salidas digitales 24 V DC, 0,5 A, técnica de conexión de 2 conductores, tipo de protección IP67
Módulo de entradas digitales AS-i, esclavo AB, 4 entradas digitales, 24 V DC, técnica de conexión de 2, 3 y 4 conductores, grado de protección IP67
Módulo de entradas/salidas digitales AS-i, esclavo AB, 2 entradas digitales, 24 V DC, técnica de conexión de 2, 3 y 4 conductores, 2 salidas digitales, 24 V DC, grado de protección IP67
Módulo de entrada/salida digital AS-i, esclavo AB, 4 entradas digitales, 24 V DC, técnica de conexión de 2, 3 y 4 conductores, 3 salidas digitales, 24 V DC, grado de protección IP67
Módulo de salidas digitales AS-i, esclavo individual, 4 salidas digitales, 24 V DC, grado de protección IP67
Módulo de entradas/salidas digitales AS-i, esclavo AB, 4 entradas digitales, 24 V DC, técnica de conexión de 2, 3 y 4 conductores, 4 salidas digitales, 24 V DC, grado de protección IP67
Módulo de entradas/salidas digitales, tipo de protección IP20, 4 entradas digitales, 24 V DC, incl. conector COMBICON
"$pageName" en