Homologación
Material de la carcasa
Dirección de la salida de cables
Modelo de carcasa
Carcasa aérea B6, con bloqueo por tornillo, material: Fundición inyectada de aluminio, resistente al agua de mar, salidas de cable: 1, lateral, altura: 93,7 mm, prensaestopas: sin, tubuladura: no, 1x M25, exigencias ambientales aumentadas
Carcasa aérea B6, con bloqueo por tornillo, material: Fundición inyectada de aluminio, resistente al agua de mar, salidas de cable: 1, lateral, altura: 93,7 mm, prensaestopas: sin, tubuladura: no, 1x M32, exigencias ambientales aumentadas
Carcasa aérea B6, con bloqueo por tornillo, material: Fundición inyectada de aluminio, resistente al agua de mar, salidas de cable: 1, recta, altura: 93,7 mm, prensaestopas: sin, tubuladura: no, 1x M25, exigencias ambientales aumentadas
Carcasa aérea B6, con bloqueo por tornillo, material: Fundición inyectada de aluminio, resistente al agua de mar, salidas de cable: 1, recta, altura: 93,7 mm, prensaestopas: sin, tubuladura: no, 1x M32, exigencias ambientales aumentadas
Carcasa aérea B6, con bloqueo por tornillo, material: Fundición inyectada de aluminio, resistente al agua de mar, salidas de cable: 1, lateral, altura: 74 mm, prensaestopas: sin, tubuladura: no, 1x M20, exigencias ambientales aumentadas
Carcasa aérea B6, con bloqueo por tornillo, material: Fundición inyectada de aluminio, resistente al agua de mar, salidas de cable: 1, lateral, altura: 74 mm, prensaestopas: sin, tubuladura: no, 1x M25, exigencias ambientales aumentadas
Carcasa aérea B6, con bloqueo por tornillo, material: Fundición inyectada de aluminio, resistente al agua de mar, salidas de cable: 1, recta, altura: 74 mm, prensaestopas: sin, tubuladura: no, 1x M20, exigencias ambientales aumentadas
Carcasa aérea B6, con bloqueo por tornillo, material: Fundición inyectada de aluminio, resistente al agua de mar, salidas de cable: 1, recta, altura: 74 mm, prensaestopas: sin, tubuladura: no, 1x M25, exigencias ambientales aumentadas
Carcasa aérea B10, con bloqueo por tornillo, material: Fundición inyectada de aluminio, resistente al agua de mar, salidas de cable: 1, lateral, altura: 93,7 mm, prensaestopas: sin, tubuladura: no, 1x M25, exigencias ambientales aumentadas
Carcasa aérea B10, con bloqueo por tornillo, material: Fundición inyectada de aluminio, resistente al agua de mar, salidas de cable: 1, lateral, altura: 93,7 mm, prensaestopas: sin, tubuladura: no, 1x M32, exigencias ambientales aumentadas
"$pageName" en