Pasamuro, Familia de artículos: PRC, Conect. enchuf. para apar. pared poster., material carcasa: PPE, color: negro, número de polos: 3, tensión nominal: 690 V AC, corriente asignada: 35 A, Tipo de conexión: Conexión engastada, Tipo de contacto: Pin
Pasamuro, Familia de artículos: PRC, Conect. enchuf. para apar. pared poster., material carcasa: PPE, color: negro, número de polos: 5, tensión nominal: 690 V AC, corriente asignada: 35 A, Tipo de conexión: Conexión engastada, Tipo de contacto: Pin
Pasamuro, Familia de artículos: PRC, Conect. enchuf. para apar. pared poster., material carcasa: PPE, color: negro, número de polos: 5, sección máx. de conductor: 2,5 mm², tensión nominal: 690 V AC, corriente asignada: 24 A, Tipo de conexión: Conexión engastada, Tipo de contacto: Pin, longitud de cable: 150
Pasamuro, Familia de artículos: PRC, Conect. enchuf. para apar. pared poster., material carcasa: PPE, color: negro, número de polos: 5, sección máx. de conductor: 4 mm², tensión nominal: 690 V AC, corriente asignada: 32 A, Tipo de conexión: Conexión engastada, Tipo de contacto: Pin, longitud de cable: 150
Pasamuro, Familia de artículos: PRC, Conect. enchuf. para apar. pared poster., material carcasa: PPE, color: negro, número de polos: 5, sección máx. de conductor: 6 mm², tensión nominal: 690 V AC, corriente asignada: 35 A, Tipo de conexión: Conexión engastada, Tipo de contacto: Pin, longitud de cable: 150
Pasamuro, Familia de artículos: PRC, Conect. enchuf. para apar. pared poster., material carcasa: PPE, color: negro, número de polos: 3, sección máx. de conductor: 2,5 mm², tensión nominal: 690 V AC, corriente asignada: 24 A, Tipo de conexión: Conexión engastada, Tipo de contacto: Pin, longitud de cable: 150
Pasamuro, Familia de artículos: PRC, Conect. enchuf. para apar. pared poster., material carcasa: PPE, color: negro, número de polos: 3, sección máx. de conductor: 6 mm², tensión nominal: 690 V AC, corriente asignada: 35 A, Tipo de conexión: Conexión engastada, Tipo de contacto: Pin, longitud de cable: 150
Soporte de contacto, Soporte de contactos, construcción: VC2, material carcasa: PA, color: gris, número de polos: 4, tensión nominal: 690, corriente asignada: 70 A, Tipo de contacto: Pin. Los conectores enchufables deben accionarse solo en estado inerte (sin carga).
Contacto crimpado, Familia de artículos: PRC, Contacto engastado, sección máx. de conductor: 6 mm², Tipo de conexión: Conexión engastada, Tipo de contacto: Pin. Engaste el conductor según
DIN EN 60352‐2 con el contacto crimpado
Contacto crimpado, Familia de artículos: PRC, Contacto engastado, sección máx. de conductor: 4 mm², Tipo de conexión: Conexión engastada, Tipo de contacto: Pin. Engaste el conductor según
DIN EN 60352‐2 con el contacto crimpado
"$pageName" en