Homologación
Conector enchufable para instalación, Familia de artículos: PRC, Conector enchufable de acoplamiento, construcción: Desbloqueo solo con herramienta, material carcasa: PPE, color: negro, número de polos: 3, sección mín. de conductor: 1,5 mm², sección máx. de conductor: 6 mm², tensión nominal: 690 V AC, corriente asignada: 35 A, Tipo de conexión: Conexión por tornillo, Tipo de contacto: Hembra, diámetro de cable mín.: 16,00 mm, diámetro de cable máx.: 21,00 mm. Variante para el desbloqueo con una herramienta
Pasamuro, Familia de artículos: PRC, Conect. enchuf. para apar. pared poster., material carcasa: PPE, color: negro, número de polos: 3, tensión nominal: 690 V AC, corriente asignada: 35 A, Tipo de conexión: Conexión engastada, Tipo de contacto: Pin
Conector enchufable para instalación, Familia de artículos: PRC, Conector enchufable de acoplamiento, construcción: Desbloqueo solo con herramienta, material carcasa: PPE, color: negro, número de polos: 3, sección mín. de conductor: 1,5 mm², sección máx. de conductor: 6 mm², tensión nominal: 690 V AC, corriente asignada: 35 A, Tipo de conexión: Conexión por tornillo, Tipo de contacto: Hembra, diámetro de cable mín.: 12,00 mm, diámetro de cable máx.: 16,00 mm. Variante para el desbloqueo con una herramienta
Conector enchufable para instalación, Familia de artículos: PRC, Conector enchufable de acoplamiento, construcción: Desbloqueo solo con herramienta, material carcasa: PPE, color: negro, número de polos: 3, sección mín. de conductor: 1,5 mm², sección máx. de conductor: 6 mm², tensión nominal: 690 V AC, corriente asignada: 35 A, Tipo de conexión: Conexión por tornillo, Tipo de contacto: Hembra, diámetro de cable mín.: 8,00 mm, diámetro de cable máx.: 12,00 mm. Variante para el desbloqueo con una herramienta
Conector enchufable para instalación, Familia de artículos: PRC, Conector enchufable de acoplamiento, construcción: Desbloqueo solo con herramienta, material carcasa: PPE, color: negro, número de polos: 3, sección mín. de conductor: 1,5 mm², sección máx. de conductor: 6 mm², tensión nominal: 690 V AC, corriente asignada: 35 A, Tipo de conexión: Conexión por tornillo, Tipo de contacto: Hembra, diámetro de cable mín.: 8,00 mm, diámetro de cable máx.: 21,00 mm. Variante para el desbloqueo con una herramienta
Capuchón, Familia de artículos: PRC, Capuchón, material carcasa: PPE, color: negro. Apto para conector macho (MS)
Conector enchufable para instalación, Familia de artículos: PRC, Conector enchufable de acoplamiento, construcción: Desbloqueo solo con herramienta, material carcasa: PPE, color: negro, número de polos: 5, sección mín. de conductor: 1,5 mm², sección máx. de conductor: 6 mm², tensión nominal: 690 V AC, corriente asignada: 35 A, Tipo de conexión: Conexión por tornillo, Tipo de contacto: Hembra, diámetro de cable mín.: 8,00 mm, diámetro de cable máx.: 12,00 mm. Variante para el desbloqueo con una herramienta
Conector enchufable para instalación, Familia de artículos: PRC, Conector enchufable de acoplamiento, construcción: Desbloqueo solo con herramienta, material carcasa: PPE, color: negro, número de polos: 5, sección mín. de conductor: 1,5 mm², sección máx. de conductor: 6 mm², tensión nominal: 690 V AC, corriente asignada: 35 A, Tipo de conexión: Conexión por tornillo, Tipo de contacto: Hembra, diámetro de cable mín.: 12,00 mm, diámetro de cable máx.: 16,00 mm. Variante para el desbloqueo con una herramienta
Conector enchufable para instalación, Familia de artículos: PRC, Conector enchufable de acoplamiento, construcción: Desbloqueo solo con herramienta, material carcasa: PPE, color: negro, número de polos: 5, sección mín. de conductor: 1,5 mm², sección máx. de conductor: 6 mm², tensión nominal: 690 V AC, corriente asignada: 35 A, Tipo de conexión: Conexión por tornillo, Tipo de contacto: Hembra, diámetro de cable mín.: 16,00 mm, diámetro de cable máx.: 21,00 mm. Variante para el desbloqueo con una herramienta
Conector enchufable para instalación, Familia de artículos: PRC, Conector enchufable de acoplamiento, construcción: Desbloqueo solo con herramienta, material carcasa: PPE, color: negro, número de polos: 5, sección mín. de conductor: 1,5 mm², sección máx. de conductor: 6 mm², tensión nominal: 690 V AC, corriente asignada: 35 A, Tipo de conexión: Conexión por tornillo, Tipo de contacto: Hembra, diámetro de cable mín.: 8,00 mm, diámetro de cable máx.: 21,00 mm. Variante para el desbloqueo con una herramienta
"$pageName" en