Homologación
Estándar (norma o disposición) según el cual se homologa o se construye un producto
Predeterminado
Estándar de carga
Tipo de bloqueo
Lado del vehículo
Lado de la infraestructura
Diseño/generación
Corriente de carga
CHARX connect, Cable de carga AC móvil con conectores de carga para vehículos e infraestructuras, con capuchones, Color de la carcasa negro-gris, para cargar con corriente alterna (AC) vehículos eléctricos (EV) con entradas de vehículo de tipo 2, compatible con tomas de carga de infraestructuras de tipo 2 en los postes de carga para la electromovilidad (EVSE), Tipo 2, IEC 62196-2, 20 A / 250 V (AC), C-Line, Logotipo "PHOENIX CONTACT", cable: 4 m, negro, recto
CHARX connect, Cable de carga AC móvil con conectores de carga para vehículos e infraestructuras, con capuchones, Color de la carcasa negro-gris, para cargar con corriente alterna (AC) vehículos eléctricos (EV) con entradas de vehículo de tipo 2, compatible con tomas de carga de infraestructuras de tipo 2 en los postes de carga para la electromovilidad (EVSE), Tipo 2, IEC 62196-2, 20 A / 250 V (AC), C-Line, Logotipo "PHOENIX CONTACT", cable: 5 m, negro, recto
CHARX connect, Cable de carga AC móvil con conectores de carga para vehículos e infraestructuras, con capuchones, Color de la carcasa negro-negro, para cargar con corriente alterna (AC) vehículos eléctricos (EV) con entradas de vehículo de tipo 2, compatible con tomas de carga de infraestructuras de tipo 2 en los postes de carga para la electromovilidad (EVSE), Tipo 2, IEC 62196-2, 20 A / 250 V (AC), C-Line, Logotipo "PHOENIX CONTACT", cable: 5 m, negro, recto
CHARX connect, Cable de carga AC móvil con conectores de carga para vehículos e infraestructuras, con capuchones, Color de la carcasa negro-gris, para cargar con corriente alterna (AC) vehículos eléctricos (EV) con entradas de vehículo de tipo 2, compatible con tomas de carga de infraestructuras de tipo 2 en los postes de carga para la electromovilidad (EVSE), Tipo 2, IEC 62196-2, 20 A / 250 V (AC), C-Line, Logotipo "PHOENIX CONTACT", cable: 6 m, negro, recto, IMPORTANTE: puede que sea necesario organizar los cables.
CHARX connect, Cable de carga AC móvil con conectores de carga para vehículos e infraestructuras, con capuchones, Color de la carcasa negro-gris, para cargar con corriente alterna (AC) vehículos eléctricos (EV) con entradas de vehículo de tipo 2, compatible con tomas de carga de infraestructuras de tipo 2 en los postes de carga para la electromovilidad (EVSE), Tipo 2, IEC 62196-2, 20 A / 250 V (AC), C-Line, Logotipo "PHOENIX CONTACT", cable: 8 m, negro, recto, IMPORTANTE: puede que sea necesario organizar los cables.
CHARX connect, Cable de carga AC móvil con conectores de carga para vehículos e infraestructuras, con capuchones, Color de la carcasa negro-gris, para cargar con corriente alterna (AC) vehículos eléctricos (EV) con entradas de vehículo de tipo 2, compatible con tomas de carga de infraestructuras de tipo 2 en los postes de carga para la electromovilidad (EVSE), Tipo 2, IEC 62196-2, 20 A / 250 V (AC), C-Line, Logotipo "PHOENIX CONTACT", cable: 4 m, negro, En espiral
CHARX connect, Cable de carga AC móvil con conectores de carga para vehículos e infraestructuras, con capuchones, Color de la carcasa negro-gris, para cargar con corriente alterna (AC) vehículos eléctricos (EV) con entradas de vehículo de tipo 2, compatible con tomas de carga de infraestructuras de tipo 2 en los postes de carga para la electromovilidad (EVSE), Tipo 2, IEC 62196-2, 20 A / 480 V (AC), C-Line, Logotipo "PHOENIX CONTACT", cable: 4 m, negro, recto
CHARX connect, Cable de carga AC móvil con conectores de carga para vehículos e infraestructuras, con capuchones, Color de la carcasa negro-gris, para cargar con corriente alterna (AC) vehículos eléctricos (EV) con entradas de vehículo de tipo 2, compatible con tomas de carga de infraestructuras de tipo 2 en los postes de carga para la electromovilidad (EVSE), Tipo 2, IEC 62196-2, 20 A / 480 V (AC), C-Line, Logotipo "PHOENIX CONTACT", cable: 5 m, negro, recto
CHARX connect, Cable de carga AC móvil con conectores de carga para vehículos e infraestructuras, con capuchones, Color de la carcasa negro-negro, para cargar con corriente alterna (AC) vehículos eléctricos (EV) con entradas de vehículo de tipo 2, compatible con tomas de carga de infraestructuras de tipo 2 en los postes de carga para la electromovilidad (EVSE), Tipo 2, IEC 62196-2, 20 A / 480 V (AC), C-Line, Logotipo "PHOENIX CONTACT", cable: 5 m, negro, recto
CHARX connect, Cable de carga AC móvil con conectores de carga para vehículos e infraestructuras, con capuchones, Color de la carcasa negro-negro, para cargar con corriente alterna (AC) vehículos eléctricos (EV) con entradas de vehículo de tipo 2, compatible con tomas de carga de infraestructuras de tipo 2 en los postes de carga para la electromovilidad (EVSE), Tipo 2, IEC 62196-2, 20 A / 480 V (AC), C-Line, Logotipo "PHOENIX CONTACT", cable: 5 m, amarillo, recto
"$pageName" en