Lista de productos Tomas de carga de infraestructuras AC

Filtro

27 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CHARGING_STANDARD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONSTRUCTION_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CABLE_LENGTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_STANDARD_STR, helpText=Estándar (norma o disposición) según el cual se homologa o se construye un producto, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CHARGING_CURRENT_RANGE, helpText=, helpImageUrl=]

Caja de carga de infraestructuras - EV-T2M3SE12-3AC20A-0,7M2,5E14 - 1627985

Conector de carga para infraestructuras para cargar con corriente alterna (AC) vehículos eléctricos, compatible con conectores de carga para infraestructuras, Tipo 2, IEC 62196-2, 20 A / 480 V (AC), 12 V Actuador de bloqueo, Conductores individuales, longitud: 0,7 m, Montaje en pared trasera, Conexión por tornillo de tapa de protección en la parte delantera, Fuerzas de inserción y tracción optimizadas

Precio cliente:

Caja de carga de infraestructuras - EV-T2M3SE24-3AC20A-0,7M2,5E14 - 1627986

Conector de carga para infraestructuras para cargar con corriente alterna (AC) vehículos eléctricos, compatible con conectores de carga para infraestructuras, Tipo 2, IEC 62196-2, 20 A / 480 V (AC), 24 V Actuador de bloqueo, Conductores individuales, longitud: 0,7 m, Montaje en pared trasera, Conexión por tornillo de tapa de protección en la parte delantera, Fuerzas de inserción y tracción optimizadas

Precio cliente:

Caja de carga de infraestructuras - EV-T2M3SE24-3AC32A-0,7M6,0E14 - 1627987

Conector de carga para infraestructuras para cargar con corriente alterna (AC) vehículos eléctricos, compatible con conectores de carga para infraestructuras, Tipo 2, IEC 62196-2, 32 A / 480 V (AC), 24 V Actuador de bloqueo, Conductores individuales, longitud: 0,7 m, Montaje en pared trasera, Conexión por tornillo de tapa de protección en la parte delantera, Fuerzas de inserción y tracción optimizadas

Precio cliente:

Caja de carga de infraestructuras - EV-T2M3SE12-3AC32A-0,7M6,0E14 - 1627693

Conector de carga para infraestructuras para cargar con corriente alterna (AC) vehículos eléctricos, compatible con conectores de carga para infraestructuras, Tipo 2, IEC 62196-2, 32 A / 480 V (AC), 12 V Actuador de bloqueo, Conductores individuales, longitud: 0,7 m, Montaje en pared trasera, Conexión por tornillo de tapa de protección en la parte delantera, Fuerzas de inserción y tracción optimizadas

Precio cliente:

Caja de carga de infraestructuras - EV-T2M3SE12-3AC32A-0,7M6,0E12 - 1627633

Conector de carga para infraestructuras para cargar con corriente alterna (AC) vehículos eléctricos, compatible con conectores de carga para infraestructuras, Tipo 2, IEC 62196-2, 32 A / 480 V (AC), 12 V Actuador de bloqueo, Conductores individuales, longitud: 0,7 m, Montaje en pared trasera, Conexión por tornillo de tapa de protección en la parte delantera

Precio cliente:

Caja de carga de infraestructuras - EV-T2M3SE12-3AC20A-0,7M2,5E10 - 1405213

Conector de carga para infraestructuras para cargar con corriente alterna (AC) vehículos eléctricos, compatible con conectores de carga para infraestructuras, Tipo 2, IEC 62196-2, 20 A / 480 V (AC), 12 V Actuador de bloqueo, Conductores individuales, longitud: 0,7 m, Montaje en pared trasera, Conexión por tornillo de tapa de protección en la parte trasera

Precio cliente:

Caja de carga de infraestructuras - EV-T2M3SE12-3AC32A-0,7M6,0E00 - 1621729

Conector de carga para infraestructuras para cargar con corriente alterna (AC) vehículos eléctricos, compatible con conectores de carga para infraestructuras, Tipo 2, IEC 62196-2, 32 A / 480 V (AC), 12 V Actuador de bloqueo, Conductores individuales, longitud: 0,7 m, Montaje en la pared delantera y en la trasera, Conexión por tornillo de tapa de protección en la parte trasera

Precio cliente:

Caja de carga de infraestructuras - EV-T2M3SE12-3AC32A-0,7M6,0E10 - 1405214

Conector de carga para infraestructuras para cargar con corriente alterna (AC) vehículos eléctricos, compatible con conectores de carga para infraestructuras, Tipo 2, IEC 62196-2, 32 A / 480 V (AC), 12 V Actuador de bloqueo, Conductores individuales, longitud: 0,7 m, Montaje en pared trasera, Conexión por tornillo de tapa de protección en la parte trasera

Precio cliente:

Caja de carga de infraestructuras - EV-T2M3SE12-3AC32A-1,5M6,0E10 - 1622176

Conector de carga para infraestructuras para cargar con corriente alterna (AC) vehículos eléctricos, compatible con conectores de carga para infraestructuras, Tipo 2, IEC 62196-2, 32 A / 480 V (AC), 12 V Actuador de bloqueo, Conductores individuales, longitud: 1,5 m, Montaje en pared trasera, Conexión por tornillo de tapa de protección en la parte trasera

Precio cliente:

Caja de carga de infraestructuras - EV-T2M3SE12-3AC32A-1,0M6,0E10 - 1624043

Conector de carga para infraestructuras para cargar con corriente alterna (AC) vehículos eléctricos, compatible con conectores de carga para infraestructuras, Tipo 2, IEC 62196-2, 32 A / 480 V (AC), 12 V Actuador de bloqueo, Conductores individuales, longitud: 1 m, Montaje en pared trasera, Conexión por tornillo de tapa de protección en la parte trasera

Precio cliente:
27 Resultados

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380