Ir a todas las informaciones de prensa

Nuevos conectores circulares M23 acodados

21.10.2016

Conectores circulares M23 acodados para la transmisión de señales  

M23 ADVANCE: conectores circulares M23 acodados para la transmisión de señales

Phoenix Contact completa su programa de conectores circulares confeccionables en el tamaño M23.

Los nuevos conectores para señales acodados M23 ADVANCE se han diseñado en el índice de protección IP 65/67 y disponen de una protección CEM completa. Los conectores industriales se suministran opcionalmente con el bloqueo rápido SPEEDCON por lo que resultan óptimos para un cómodo cableado de campo en condiciones ambientales industriales. Los conectores con contactos macho o hembra para 6 hasta 19 polos son compatibles con los conectores M23 disponibles hasta la fecha y pueden utilizarse con múltiples conectores para equipos. La conexión de conductores se realiza opcionalmente mediante el proceso de soldadura o engarce. En función del número de polos, los conectores industriales son adecuados para corrientes hasta 20 A y tensiones hasta 300 V.


PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380