Ir a todas las informaciones de prensa

Nuevos conectores de bus para cajas para electrónica

13.11.2017

Nuevos conectores de bus para cajas para electrónica  

Nuevos conectores de bus para cajas para electrónica

Phoenix Contact completa su caja para electrónica multifuncional de la serie ME-IO con un conector de bus de ocho polos.

 El conector de bus TBUS8 permite la transmisión en serie y paralela de señales y datos a y entre cajas para electrónica individuales. Se pueden transmitir por cada polo en serie o paralelo hasta 4 y/o 6 A, siempre que no se supere la corriente total de 40 A. Los conectores de bus compactos en paso de 2,54 mm se pueden emplear sin herramientas en el carril y el contacto se realiza automáticamente al encajar la caja.


PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380