El nuevo borne de potencia de paso UW50 con conexión por tornillo de Phoenix Contact es adecuado para secciones de cable de 16 mm² a 50 mm².
Con los bornes de paso apilables de un polo puede transmitir de forma segura y fiable corrientes hasta 150 A y tensiones hasta 1000 V (600 V UL). El UW50 puede montarse sin herramientas en las correspondientes secciones de carcasa y es adecuado para grosores de pared de 1 mm a 4 mm. Para distintas aplicaciones se ofrecen versiones con salida de conductores horizontal o vertical. Las variantes encapsuladas especiales garantizan la estanqueidad de la carcasa incluso con masas de relleno de poca viscosidad.
"$pageName" en