Ir a todas las informaciones de prensa

Conectores industriales para aplicaciones ferroviarias en un tamaño compacto D7

27.04.2017

Carcasa HPR HEAVYCON D7 e insertos de contactos engastados  

Conectores industriales para aplicaciones ferroviarias en un tamaño compacto D7

Las nuevas carcasas HEAVYCON D7 de Phoenix Contact se han optimizado para aplicaciones ferroviarias. Con las carcasas HPR compactas podrá transmitir señales y potencia también en un espacio estrecho.

Las carcasas están formadas por fundición inyectada de cinc resistente a la corrosión con recubrimiento en polvo. En aplicaciones extremas también ofrecen una estanqueidad fiable hasta el índice de protección IP68. El bloqueo por tornillo le permite un uso seguro frente a vibraciones y choques. Las superficies de carcasa y las juntas NBR se han diseñado conductivas eléctricamente. Combinadas con prensaestopas apantallados le ofrecen una protección CEM fiable. Las carcasas han sido probadas según IEC 61373 y EN 50155. Los insertos de contactos robustos y seguros frente a vibraciones con conexión engastada en versión de dos y tres polos completan el programa. Los insertos cuadrados son adecuados para aplicaciones hasta 40 A y 400 V.


PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380