Ir a todas las informaciones de prensa

Fácil automatización con IEC 61850

20.04.2017

Sistema de control Axiocontrol AXC 1050  

Sistema de control Axiocontrol AXC 1050 robusto

Para una automatización eficiente y conforme a la norma en la economía energética ahora se dispone del sistema de control Axiocontrol de Phoenix Contact.

Mediante el sistema de control se transmiten los datos desde el campo de forma estandarizada según la norma 61850 mediante GOOSE o MMS a la sala de control. El sistema de automatización ofrece un alto rendimiento y un fácil manejo y es adecuado para el uso en el duro entorno industrial. El protocolo de comunicación se activa con la licencia de la tarjeta SD y permite en poco tiempo el desarrollo de interfaces conforme a IEC 61850. En este caso, la ingeniería de las funciones de control e IEC 61850 es independiente entre sí. El usuario puede llevar a cabo el modelado de datos para IEC 61850 y utilizar de forma separada los lenguajes de programación estándar del software de automatización PC Worx para adaptar la solución de control a su aplicación.


PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380